Die Montageplatte FHA2007-A1 wird zerlegt geliefert und muss vor dem Einbau zusammengebaut werden. Das beiliegende Kantenschutzprofil kann zum Schutz der Kabel auf die entsprechenden Kanten der Montageplatte geschoben werden.

Beispielhafter Einbau der Montageplatte FHA2007-A1 in Gehäuse (Comfort)

1

Gewindeloch in Rückwand für Distanzhalter

2

Distanzhalter (2 Stück) für Fixierung der Montageplatte

3

Befestigungsschraube oben mit Feder (vormontiert)

4

Montageplatte

5

Befestigungsschraube unten mit Feder (vormontiert)

6

Scharnierwinkel

7

Gabelkopf (2 Stück) zur Aufnahme des Scharnierwinkels

8

Kontermutter M 5 (2 Stück)

9

Distanzbolzen (2 Stück)

10

Gewindelöcher in Rückwand für Distanzbolzen

11

Befestigungsklammer Einbauposition (2 Stück)

12

Distanzbolzen, zusammengebaut und montiert

13

Befestigungsklammer (fixierte Position)

  1. Schrauben Sie die Distanzhalter (2) rechts vom Peripherieboard im Gewindeloch der Rückwand (1) fest.
  1. Schrauben Sie die beiden Distanzbolzen (9) links vom Peripherieboard in den Gewindelöchern (10) der Rückwand fest.
  1. Schrauben Sie je eine Kontermutter (8) auf die Distanzbolzen (9).
  1. Schrauben Sie die Gabelköpfe (7) auf die Distanzbolzen  (9) und fixieren Sie diese in waagrechter Position (gemäß Abbildung) mit der Kontermutter (8).
  1. Führen Sie die Montageplatte (4) mit den Scharnierwinkeln (6) so in die Gabelköpfe (7), dass Sie die Befestigungsklammern (11) wie dargestellt, von oben in die Gabelköpfe einsetzen können.
  1. Schwenken Sie die Befestigungsklammern (11) nach hinten, sodass sie in den Distanzbolzen (9) einrasten (Bild Position 13).
  1. Schwenken Sie die Montageplatte (4) über das Peripherieboard und fixieren Sie diese mit den Befestigungsschrauben (3, 5) in den Distanzhaltern (2).
  1. Ist die Montageplatte nicht plan, können die Gabelköpfe mit den Kontermuttern (8) nachjustiert werden (Befestigungsklammern lösen und Montageplatte entfernen).