Vista parcial del cableado del filtro CEM en la carcasa (Comfort)

1

Conexión a masa del cable 2 a la carcasa

2

Terminales de desconexión de red en el carril DIN

3

Cable 1 (90 mm) entre terminales de red y filtro

4

Punteras de 6,3 mm

5

Filtro CEM (Schaffner FN2030B-3-06) montado en carril DIN

6

Fuente de alimentación (150 W)

7

Terminal de conexión a la red X1

8

Cable 2 (140 mm) entre el filtro y la fuente de alimentación

  • El filtro CEM está montado.
  1. Conecte el cable preconfeccionado 1 (3) según la tabla a la parte superior del filtro (5) y a los terminales de desconexión de red (2).
  1. Conecte el cable preconfeccionado 2 (8) según la tabla a la parte inferior del filtro (5) y al terminal X1 (7) de la fuente de alimentación (6).

Tabla de cableado del cable 1

Conexión

Terminal de red

Filtro (Line)

Fase

L1

P

Conductor neutro

N

N

Tierra (conductor de protección)

PE

PE

Tabla de cableado del cable 2

Conexión

Filtro

Fuente de alimentación (X1)

Fase

P

X1-4 / X1-5

Conductor neutro

N

X1-2 / X1-3

Tierra (conductor de protección)

Conexión a masa de la carcasa

X1-1