|
1 |
Collegamento a massa del cavo 2 all'armadio |
|
2 |
Morsetti di sezionamento rete su top hat rail |
|
3 |
Cavo 1 (90 mm) morsetti di rete - filtro |
|
4 |
Bussole d'inserimento del cavo 6,3 mm |
|
5 |
Filtro EMC (Schaffner FN2030B-3-06) montato su top hat rail |
|
6 |
Alimentatore (150W) |
|
7 |
Connettore di rete X1 |
|
8 |
Cavo 2 (140 mm) filtro - alimentatore |
- Il filtro EMC è montato.
- Collegare il cavo preconfezionato 1 (3) in alto al filtro (5) e ai morsetti di sezionamento (2) secondo la tabella.
- Collegare il cavo preconfezionato 2 (8) in basso al filtro (5) e al morsetto X1 (7) dell'alimentatore (6) secondo la tabella.
Tabella di cablaggio cavo 1
|
Connessione |
Morsetto di rete |
Filtro (Line) |
|---|---|---|
|
Conduttore esterno |
L1 |
P |
|
Conduttore neutro |
N |
N |
|
Terra (conduttore di terra) |
PE |
PE |
Tabella di cablaggio cavo 2
|
Connessione |
Filtro |
Alimentatore (X1) |
|---|---|---|
|
Conduttore esterno |
P |
X1-4 / X1-5 |
|
Conduttore neutro |
N |
X1-2 / X1-3 |
|
Terra (conduttore di terra) |
Collegamento a massa armadio |
X1-1 |