1

Schrauben

6

Batteriepack BAT3.6-10 1

2

Schaltungseinsatz FDME273

7

Halterungen

3

Batteriestecker

8

Arretierhebel

4

Gehäuse FDMH273-R

9

Interner Alarmindikator

5

Tür

10

Alarmknopf

1

Nicht im Lieferumfang enthalten

Das Blinkverhalten des internen Alarmindikators ist im Dokument A6V10347733 im Kapitel 'Interner Alarmindikator' beschrieben.

 

  • Das Gehäuse ist montiert.
  • Das Funk-Gateway ist aktiviert und in Wartungsbetrieb geschaltet.
  • Der Batteriepack und der Schaltungseinsatz sind vorhanden.
  • Der Schaltungseinsatz befindet sich in Werkseinstellung.
  • Die Tür (5) ist geöffnet.
  • Der Alarmknopf (10) am Schaltungseinsatz (2) ist nicht gedrückt und steht ca. 5 mm vor.
  1. Falls der Alarmknopf gedrückt ist, so drücken Sie den schwarzen Arretierhebel (8) in Pfeilrichtung, bis es klickt.
  • Der Alarmknopf steht jetzt ca. 5 mm vor.
  1. Entnehmen Sie am Typenschild des Schaltungseinsatzes den Aufkleber mit der Seriennummer. Markieren Sie mit dem Aufkleber die Position des Funk-Handfeuermelders FDM273 im Lageplan.
  1. Wenden Sie bei Bedarf das Fensterschild oder setzen ein anderes ein.
  1. Beschriften Sie den Batteriepack (6) mit dem aktuellen Datum.
  1. Verlegen Sie das Anschlusskabel und schließen Sie den Batteriestecker (3) an.
  • Mit dem Anschließen des Batteriesteckers leuchtet der interne Alarmindikator  (9) fünf Sekunden rot.
  • Nach weiteren 10 Sekunden signalisiert der Funk-Handfeuermelder, dass er nicht im Gehäuse montiert ist und der interne Alarmindikator blinkt alle zwei Sekunden:
  • Die Blinkfarbe rot zeigt die Werkseinstellung.
  • Die Blinkfarbe grün zeigt, dass der Funk-Handfeuermelder bereits an einem Funk-Gateway angemeldet war.
  • Ist dies nicht der Fall, so ist der Batteriepack defekt und darf nicht verwendet werden.
  1. Legen Sie den Batteriepack so in den Schaltungseinsatz FDME273 ein, dass er in die Halterungen (7) einrastet.
  1. Legen Sie den Schaltungseinsatz mit dem Batteriepack in das Gehäuse und achten Sie dabei auf die Lage des Batteriekabels.
  1. Verbinden Sie den Schaltungseinsatz mit zwei Schrauben (1) fest mit dem Gehäuse.
  • Der interne Alarmindikator blinkt grün und der Funk-Handfeuermelder meldet sich beim Funk-Gateway an.
  • Die erfolgreiche Anmeldung am Funk-Gateway beendet das Blinken des internen Alarmindikators.
  1. Ist die Anmeldung nach längerer Zeit nicht erfolgreich, so lösen Sie den Schaltungseinsatz kurz aus dem Gehäuse und montieren ihn nochmals.
  • Die Suche nach dem Funknetz beginnt erneut.
  1. Schließen Sie die Tür.
  • Der Funk-Handfeuermelder ist montiert und zur Inbetriebsetzung vorbereitet.
WARNUNG
Deaktivierte Handfeuermelder verhindern die Weiterleitung von Alarmen.

Die Alarmierung findet nicht statt.

  1. Kennzeichnen Sie deaktivierte oder nicht funktionsfähige Handfeuermelder mit dem Hinweis ʹAUSSER BETRIEBʹ!
Beschriftung 'AUSSER BETRIEB'