Befestigen Sie das Gehäuse in einer Höhe von 0,9…1,6 m auf einer planen Oberfläche. Beachten Sie landesspezifische Vorschriften für die exakte Montagehöhe!

Öffnen des Gehäuses und Bestimmung der Schraubenlöcher

1

Anschrauböffnung

3

Ausbruchstellen

2

Türschild

 

 

  • Die Position des Funk-Handfeuermelders ist festgelegt.
  • Das Gehäuse, der Schaltungseinsatz und der Batteriepack liegen bereit.
  • Das Werkzeug und zwei Schrauben zur Befestigung sind vorhanden. Die Schrauben haben einen Schraubenschaft Ø 2,5…3 mm und Schraubenkopfauflage Ø >8 mm.
  1. Schieben Sie die Schlüsselloch-Abdeckung nach rechts.
  1. Öffnen Sie mit dem mitgelieferten Schlüssel die Tür.
  1. HINWEIS! Bewahren Sie den Schlüssel sicher auf.
  1. Schieben Sie die Schlüsselloch-Abdeckung zurück.
  1. Wählen Sie zur Befestigung zwei weit auseinanderliegende Schraubpositionen. Benutzen Sie möglichst die Schraubenposition (1). Weitere Befestigungspunkte sind im Gehäuseboden.
  • Brechen Sie das passende Schraubenloch an einer der markierten Ausbruchstellen (3) von der Gehäuserückseite aus dem Gehäuseboden.
  1. Wechseln Sie bei Bedarf das Fensterschild (2).
  • Das Gehäuse ist jetzt für die Montage vorbereitet.