Informationen zu Zulassungen, zur CE-Kennzeichnung und zu relevanten EU‑Richtlinien für diese(s) Gerät(e) finden Sie in folgendem(n) Dokument(en), siehe Kapitel 'Mitgeltende Dokumente':

  • Dokument A6V10271323

Gerätecharakteristika

Melderdiagnose

Mit FXS2061 SWING Tool oder angeschlossener Brandmeldezentrale

 

Art der Alarmauslösung

Typ B (Indirekte Auslösung)

 

 

 

Funk

Sende-/Empfangsantennen

Dualbandantenne

 

Frequenzbereich

433,05…434,79 MHz in Band 44b ¹

868…870 MHz in Band 48, 49, 50, 54 und 56b ¹

 

Kanalraster

50 kHz

 

Anzahl Kanäle

27 im 868-MHz-Band

20 im 433-MHz-Band

 

Sendeleistung

≤10 mW ERP in Band 44b und 49 ¹

Typ 10 (max. ≤25) mW ERP in Band 48, 50, 54 und 56b ¹

 

Reichweite

Siehe Dokument A6V10227631

 

¹

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2022/180 DER KOMMISSION vom 8. Februar 2022 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG im Hinblick auf die Aktualisierung der harmonisierten technischen Bedingungen im Bereich der Funkfrequenznutzung für Geräte mit geringer Reichweite (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2022) 644)

 

 

 

Batterie

Batteriepack Lithium

BAT3.6-10 LI-SOCl2 battery pack 3,6 V, 10 Ah

 

Lebensdauer Batterie

Je nach Umgebungsbedingungen

Mindestens 3 Jahre

 

Lebensdauer 'Batterie schwach'

>3 Monate

 

Batteriespannung überwacht

Ja

 

Gewicht

0,093 kg

 

 

 

Melderlinie

Funkverbindung zur Melderlinie über Funk-Gateway

FDCW241

 

Funkverbindung zu PC über MCL-USB-Adapter

FDUZ227

 

Systemkompatibilität

Siehe 'List of compatibility'

Umgebungsbedingungen

Einsatzort

Im Haus/Indoor

 

Betriebstemperatur

-10…+55 °C

 

Lagertemperatur

-30…+75 °C

 

Luftfeuchte

≤95 % rel.

 

Schutzarten nach IEC 60529:

 

 

  • FDM273
    Gehäuse FDMH273-R

IP44

 

Elektromagnetische Verträglichkeit:

  • 10 kHz…100 kHz
  • 100 kHz…2,5 GHz

 

160 V/m

30 V/m

 

 

 

Mechanische Daten

Gewicht:

  • FDMH273-R
  • FDME273

 

0,279 kg

0,098 kg

 

Material Gehäuse:

  • FDMH273-R

 

Polycarbonat (PC)

 

Farben:

  • FDMH273-R

 

~RAL 3000 Feuerrot

 

 

 

Normen

Europäische Normen

  • EN 54-11
  • EN 54-25
  • EN 300220-2
  • EN 301489-3
  • EN 60950