2- port valves with threaded connections - Basic Documentation - VVF22.100-160 - VVF22.25-10 - VVF22.25-2.5 - VVF22.25-4 - VVF22.25-6.3 - VVF22.40-16 - VVF22.40-25 - VVF22.50-40 - VVF22.65-63 - VVF22.80-100 - VVF32.100-160 - VVF32.125-250 - VVF32.15-1.6 - VVF32.15-2.5 - VVF32.15-4 - VVF32.150-400 - VVF32.25-10 - VVF32.25-6.3 - VVF32.40-16 - VVF32.40-25 - VVF32.50-40 - VVF32.65-63 - VVF32.80-100 - VVF42.100-125 - VVF42.100-160 - VVF42.100-160K - VVF42.125-200 - VVF42.125-250 - VVF42.125-250K - VVF42.15-1.6 - VVF42.15-2.5 - VVF42.15-4 - VVF42.150-315 - VVF42.150-360K - VVF42.150-400 - VVF42.20-6.3 - VVF42.25-10 - VVF42.25-6.3 - VVF42.32-16 - VVF42.40-16 - VVF42.40-25 - VVF42.50-31.5 - VVF42.50-40 - VVF42.50-40K - VVF42.65-50 - VVF42.65-63 - VVF42.65-63K - VVF42.80-100 - VVF42.80-100K - VVF42.80-80 - VVF43.100-125 - VVF43.100-150K - VVF43.100-160 - VVF43.125-200 - VVF43.125-220K - VVF43.125-250 - VVF43.150-315 - VVF43.150-315K - VVF43.150-400 - VVF43.200-450K - VVF43.250-630K - VVF43.65-50 - VVF43.65-63 - VVF43.65-63K - VVF43.80-100 - VVF43.80-100K - VVF43.80-80 - VVF53.100-150K - VVF53.100-160 - VVF53.125-220K - VVF53.125-250 - VVF53.15-0.16 - VVF53.15-0.2 - VVF53.15-0.25 - VVF53.15-0.32 - VVF53.15-0.4 - VVF53.15-0.5 - VVF53.15-0.63 - VVF53.15-0.8 - VVF53.15-1 - VVF53.15-1.25 - VVF53.15-1.6 - VVF53.15-2 - VVF53.15-2.5 - VVF53.15-3.2 - VVF53.15-4 - VVF53.150-315K - VVF53.150-400 - VVF53.20-6.3 - VVF53.200-450K - VVF53.25-10 - VVF53.25-5 - VVF53.25-6.3 - VVF53.25-8 - VVF53.250-630K - VVF53.32-16 - VVF53.40-12.5 - VVF53.40-16 - VVF53.40-20 - VVF53.40-25 - VVF53.50-31.5 - VVF53.50-40 - VVF53.50-40K - VVF53.65-63 - VVF53.65-63K - VVF53.80-100 - VVF53.80-100K - VVG41.11 - VVG41.12 - VVG41.13 - VVG41.14 - VVG41.15 - VVG41.15-1.6K - VVG41.15-2.5K - VVG41.15-4K - VVG41.20 - VVG41.25 - VVG41.32 - VVG41.40 - VVG41.50 - VXF22.100-160 - VXF22.25-10 - VXF22.25-2.5 - VXF22.25-4 - VXF22.25-6.3 - VXF22.40-16 - VXF22.40-25 - VXF22.50-40 - VXF22.65-63 - VXF22.80-100 - VXF32.100-160 - VXF32.125-250 - VXF32.15-1.6 - VXF32.15-2.5 - VXF32.15-4 - VXF32.150-400 - VXF32.25-10 - VXF32.25-6.3 - VXF32.40-16 - VXF32.40-25 - VXF32.50-40 - VXF32.65-63 - VXF32.80-100 - VXF42.100-125 - VXF42.100-160 - VXF42.125-200 - VXF42.125-250 - VXF42.15-1.6 - VXF42.15-2.5 - VXF42.15-4 - VXF42.150-315 - VXF42.150-400 - VXF42.20-6.3 - VXF42.25-10 - VXF42.25-6.3 - VXF42.32-16 - VXF42.40-16 - VXF42.40-25 - VXF42.50-31.5 - VXF42.50-40 - VXF42.65-50 - VXF42.65-63 - VXF42.80-100 - VXF42.80-80 - VXF43.100-125 - VXF43.100-160 - VXF43.125-200 - VXF43.125-250 - VXF43.150-315 - VXF43.150-400 - VXF43.65-50 - VXF43.65-63 - VXF43.80-100 - VXF43.80-80 - VXF53.100-160 - VXF53.125-250 - VXF53.15-1.6 - VXF53.15-2.5 - VXF53.15-4 - VXF53.150-400 - VXF53.20-6.3 - VXF53.25-10 - VXF53.25-6.3 - VXF53.32-16 - VXF53.40-16 - VXF53.40-25 - VXF53.50-40 - VXF53.65-63 - VXF53.80-100 - VXG41.1301 - VXG41.1401 - VXG41.15 - VXG41.1501 - VXG41.20 - VXG41.2001 - VXG41.25 - VXG41.2501 - VXG41.32 - VXG41.3201 - VXG41.40 - VXG41.4001 - VXG41.50 - VXG41.5001

Valves VVF..,VXF..,VVG41.., VXG41.., VVI41.., VXI41..

Product Family
Acvatix
Product Group
Large Stroke (BC1)
Content Language
English
Content Type
Basic Documentation
Status
Valid
Date
2017-10-25
Document No
CE1P4030en
Download ID
A6V10344990
Stock No.
BPZ:VVG41.11
BPZ:VVG41.12
BPZ:VVG41.13
BPZ:VVG41.14
BPZ:VVG41.15
BPZ:VVG41.15-1.6K
BPZ:VVG41.15-2.5K
BPZ:VVG41.15-4K
BPZ:VVG41.20
BPZ:VVG41.25
BPZ:VVG41.32
BPZ:VVG41.40
BPZ:VVG41.50
BPZ:VXG41.1301
BPZ:VXG41.1401
BPZ:VXG41.15
BPZ:VXG41.1501
BPZ:VXG41.20
BPZ:VXG41.2001
BPZ:VXG41.25
BPZ:VXG41.2501
BPZ:VXG41.32
BPZ:VXG41.3201
BPZ:VXG41.40
BPZ:VXG41.4001
BPZ:VXG41.50
BPZ:VXG41.5001
S55200-V100
S55200-V101
S55200-V102
S55200-V103
S55200-V104
S55200-V105
S55200-V106
S55200-V107
S55200-V108
S55200-V109
S55200-V110
S55200-V111
S55200-V112
S55200-V113
S55200-V114
S55200-V115
S55200-V116
S55200-V117
S55200-V118
S55200-V119
S55202-V100
S55202-V101
S55202-V102
S55202-V103
S55202-V104
S55202-V105
S55202-V106
S55202-V107
S55202-V108
S55202-V109
S55202-V110
S55202-V111
S55202-V112
S55202-V113
S55202-V114
S55202-V115
S55202-V116
S55202-V117
S55202-V118
S55202-V119
S55202-V120
S55202-V121
S55202-V122
S55202-V123
S55202-V124
S55202-V125
S55204-V100
S55204-V101
S55204-V102
S55204-V103
S55204-V104
S55204-V105
S55204-V106
S55204-V107
S55204-V108
S55204-V109
S55204-V110
S55204-V111
S55204-V112
S55204-V113
S55204-V114
S55204-V115
S55204-V116
S55204-V117
S55204-V118
S55204-V119
S55204-V120
S55204-V121
S55204-V122
S55204-V123
S55204-V124
S55204-V125
S55204-V126
S55204-V127
S55204-V128
S55204-V129
S55204-V130
S55204-V131
S55204-V132
S55204-V133
S55204-V134
S55204-V135
S55204-V136
S55204-V137
S55204-V138
S55204-V139
S55204-V140
S55204-V141
S55204-V142
S55204-V143
S55204-V144
S55204-V145
S55204-V146
S55204-V147
S55206-V100
S55206-V101
S55206-V102
S55206-V103
S55206-V104
S55206-V105
S55206-V106
S55206-V107
S55206-V108
S55206-V109
S55206-V110
S55206-V111
S55206-V115
S55206-V116
S55206-V117
S55206-V118
S55206-V119
S55206-V120
S55206-V121
S55206-V122
S55206-V123
S55206-V124
S55206-V125
S55206-V126
S55206-V127
S55206-V128
S55206-V129
S55208-V100
S55208-V101
S55208-V102
S55208-V103
S55208-V104
S55208-V105
S55208-V106
S55208-V107
S55208-V108
S55208-V109
S55208-V110
S55208-V111
S55208-V112
S55208-V113
S55208-V114
S55208-V116
S55208-V117
S55208-V118
S55208-V119
S55208-V120
S55208-V122
S55208-V123
S55208-V124
S55208-V125
S55208-V126
S55208-V127
S55208-V128
S55208-V129
S55208-V130
S55208-V131
S55208-V132
S55208-V133
S55208-V134
S55208-V135
S55208-V136
S55208-V140
S55208-V141
S55208-V142
S55208-V144
S55208-V145
S55208-V146
S55208-V148
S55208-V149
S55208-V150
S55208-V152
S55208-V153
S55208-V154
S55208-V155
S55208-V156
S55208-V157
S55208-V158
S55208-V159
S55208-V160
S55208-V161
S55208-V162
Product No.
VVF22.100-160
VVF22.25-10
VVF22.25-2.5
VVF22.25-4
VVF22.25-6.3
VVF22.40-16
VVF22.40-25
VVF22.50-40
VVF22.65-63
VVF22.80-100
VVF32.100-160
VVF32.125-250
VVF32.15-1.6
VVF32.15-2.5
VVF32.15-4
VVF32.150-400
VVF32.25-10
VVF32.25-6.3
VVF32.40-16
VVF32.40-25
VVF32.50-40
VVF32.65-63
VVF32.80-100
VVF42.100-125
VVF42.100-160
VVF42.100-160K
VVF42.125-200
VVF42.125-250
VVF42.125-250K
VVF42.15-1.6
VVF42.15-2.5
VVF42.15-4
VVF42.150-315
VVF42.150-360K
VVF42.150-400
VVF42.20-6.3
VVF42.25-10
VVF42.25-6.3
VVF42.32-16
VVF42.40-16
VVF42.40-25
VVF42.50-31.5
VVF42.50-40
VVF42.50-40K
VVF42.65-50
VVF42.65-63
VVF42.65-63K
VVF42.80-100
VVF42.80-100K
VVF42.80-80
VVF43.100-125
VVF43.100-150K
VVF43.100-160
VVF43.125-200
VVF43.125-220K
VVF43.125-250
VVF43.150-315
VVF43.150-315K
VVF43.150-400
VVF43.200-450K
VVF43.250-630K
VVF43.65-50
VVF43.65-63
VVF43.65-63K
VVF43.80-100
VVF43.80-100K
VVF43.80-80
VVF53.100-150K
VVF53.100-160
VVF53.125-220K
VVF53.125-250
VVF53.15-0.16
VVF53.15-0.2
VVF53.15-0.25
VVF53.15-0.32
VVF53.15-0.4
VVF53.15-0.5
VVF53.15-0.63
VVF53.15-0.8
VVF53.15-1
VVF53.15-1.25
VVF53.15-1.6
VVF53.15-2
VVF53.15-2.5
VVF53.15-3.2
VVF53.15-4
VVF53.150-315K
VVF53.150-400
VVF53.20-6.3
VVF53.200-450K
VVF53.25-10
VVF53.25-5
VVF53.25-6.3
VVF53.25-8
VVF53.250-630K
VVF53.32-16
VVF53.40-12.5
VVF53.40-16
VVF53.40-20
VVF53.40-25
VVF53.50-31.5
VVF53.50-40
VVF53.50-40K
VVF53.65-63
VVF53.65-63K
VVF53.80-100
VVF53.80-100K
VVG41.11
VVG41.12
VVG41.13
VVG41.14
VVG41.15
VVG41.15-1.6K
VVG41.15-2.5K
VVG41.15-4K
VVG41.20
VVG41.25
VVG41.32
VVG41.40
VVG41.50
VXF22.100-160
VXF22.25-10
VXF22.25-2.5
VXF22.25-4
VXF22.25-6.3
VXF22.40-16
VXF22.40-25
VXF22.50-40
VXF22.65-63
VXF22.80-100
VXF32.100-160
VXF32.125-250
VXF32.15-1.6
VXF32.15-2.5
VXF32.15-4
VXF32.150-400
VXF32.25-10
VXF32.25-6.3
VXF32.40-16
VXF32.40-25
VXF32.50-40
VXF32.65-63
VXF32.80-100
VXF42.100-125
VXF42.100-160
VXF42.125-200
VXF42.125-250
VXF42.15-1.6
VXF42.15-2.5
VXF42.15-4
VXF42.150-315
VXF42.150-400
VXF42.20-6.3
VXF42.25-10
VXF42.25-6.3
VXF42.32-16
VXF42.40-16
VXF42.40-25
VXF42.50-31.5
VXF42.50-40
VXF42.65-50
VXF42.65-63
VXF42.80-100
VXF42.80-80
VXF43.100-125
VXF43.100-160
VXF43.125-200
VXF43.125-250
VXF43.150-315
VXF43.150-400
VXF43.65-50
VXF43.65-63
VXF43.80-100
VXF43.80-80
VXF53.100-160
VXF53.125-250
VXF53.15-1.6
VXF53.15-2.5
VXF53.15-4
VXF53.150-400
VXF53.20-6.3
VXF53.25-10
VXF53.25-6.3
VXF53.32-16
VXF53.40-16
VXF53.40-25
VXF53.50-40
VXF53.65-63
VXF53.80-100
VXG41.1301
VXG41.1401
VXG41.15
VXG41.1501
VXG41.20
VXG41.2001
VXG41.25
VXG41.2501
VXG41.32
VXG41.3201
VXG41.40
VXG41.4001
VXG41.50
VXG41.5001
Stroke 20 mm
Actuators Data Sheet Positioning force 800 N 1000 N 2800 N
PN 16 SAX.. N4501 026_SAX61
SKD.. N4561
026_VVG41_50 SKB.. N4564
Data Sheet SAX.. 1) SKD.. SKB..
N4363 DN kvs SV Threaded connection Δps Δpmax Δps Δpmax Δps Δpmax
-25…150 °C Stock number [m3/h] [Inch] [kPa]
VVG41.11 VVG41.11 15 0.63 > 50 G 1B 1600 800 1600 800 1600 800
VVG41.12 VVG41.12 15 1 G 1B
VVG41.13 VVG41.13 15 1.6 G 1B
VVG41.14 VVG41.14 15 2.5 G 1B
VVG41.15 VVG41.15 15 4 G 1B
VVG41.20 VVG41.20 20 6.3 > 100 G 1¼B
VVG41.25 VVG41.25 25 10 G 1½B 1550
VVG41.32 VVG41.32 32 16 G 2B 875 1275
VVG41.40 VVG41.40 40 25 G 2¼B 525 525 775 775
VVG41.50 VVG41.50 50 40 G 2¾B 300 300 450 450 1225

1) Suitable for medium temperatures up to 130 °C

Stroke 20 mm
Actuators Data Sheet Positioning force 800 N 1000 N
PN 16 SAX.. N4501 026_SAX61
SKD.. N4561
Data Sheet SAX.. 1) SKD..
N4362 DN kvs SV Threaded connection Δps Δpmax Δps Δpmax
-25…150 °C Stock number [m3/h] [Inch] [kPa]
VVI41.15-2.5 C/VVI41.15-2.5 15 2.5 > 50 Rp ½ 1600 400 1600 400
VVI41.15-4 C/VVI41.15-4 15 4 Rp ½
VVI41.20-6.3 C/VVI41.20-6.3 20 6.3 > 100 Rp ¾
VVI41.25-10 C/VVI41.25-10 25 10 Rp 1 1550
VVI41.32-16 C/VVI41.32-16 32 16 Rp 1¼ 875 1275
VVI41.40-25 C/VVI41.40-25 40 25 Rp 1½ 525 775
VVI41.50-40 C/VVI41.50-40 50 40 Rp 2 300 300 450

1) Suitable for medium temperatures up to 130 °C

Valves of series VVI41... are only available in Asia.