Example for water: Heater with pressure and variable volumetric flow - Basic Documentation - VVF22.100-160 - VVF22.25-10 - VVF22.25-2.5 - VVF22.25-4 - VVF22.25-6.3 - VVF22.40-16 - VVF22.40-25 - VVF22.50-40 - VVF22.65-63 - VVF22.80-100 - VVF32.100-160 - VVF32.125-250 - VVF32.15-1.6 - VVF32.15-2.5 - VVF32.15-4 - VVF32.150-400 - VVF32.25-10 - VVF32.25-6.3 - VVF32.40-16 - VVF32.40-25 - VVF32.50-40 - VVF32.65-63 - VVF32.80-100 - VVF42.100-125 - VVF42.100-160 - VVF42.100-160K - VVF42.125-200 - VVF42.125-250 - VVF42.125-250K - VVF42.15-1.6 - VVF42.15-2.5 - VVF42.15-4 - VVF42.150-315 - VVF42.150-360K - VVF42.150-400 - VVF42.20-6.3 - VVF42.25-10 - VVF42.25-6.3 - VVF42.32-16 - VVF42.40-16 - VVF42.40-25 - VVF42.50-31.5 - VVF42.50-40 - VVF42.50-40K - VVF42.65-50 - VVF42.65-63 - VVF42.65-63K - VVF42.80-100 - VVF42.80-100K - VVF42.80-80 - VVF43.100-125 - VVF43.100-150K - VVF43.100-160 - VVF43.125-200 - VVF43.125-220K - VVF43.125-250 - VVF43.150-315 - VVF43.150-315K - VVF43.150-400 - VVF43.200-450K - VVF43.250-630K - VVF43.65-50 - VVF43.65-63 - VVF43.65-63K - VVF43.80-100 - VVF43.80-100K - VVF43.80-80 - VVF53.100-150K - VVF53.100-160 - VVF53.125-220K - VVF53.125-250 - VVF53.15-0.16 - VVF53.15-0.2 - VVF53.15-0.25 - VVF53.15-0.32 - VVF53.15-0.4 - VVF53.15-0.5 - VVF53.15-0.63 - VVF53.15-0.8 - VVF53.15-1 - VVF53.15-1.25 - VVF53.15-1.6 - VVF53.15-2 - VVF53.15-2.5 - VVF53.15-3.2 - VVF53.15-4 - VVF53.150-315K - VVF53.150-400 - VVF53.20-6.3 - VVF53.200-450K - VVF53.25-10 - VVF53.25-5 - VVF53.25-6.3 - VVF53.25-8 - VVF53.250-630K - VVF53.32-16 - VVF53.40-12.5 - VVF53.40-16 - VVF53.40-20 - VVF53.40-25 - VVF53.50-31.5 - VVF53.50-40 - VVF53.50-40K - VVF53.65-63 - VVF53.65-63K - VVF53.80-100 - VVF53.80-100K - VVG41.11 - VVG41.12 - VVG41.13 - VVG41.14 - VVG41.15 - VVG41.15-1.6K - VVG41.15-2.5K - VVG41.15-4K - VVG41.20 - VVG41.25 - VVG41.32 - VVG41.40 - VVG41.50 - VXF22.100-160 - VXF22.25-10 - VXF22.25-2.5 - VXF22.25-4 - VXF22.25-6.3 - VXF22.40-16 - VXF22.40-25 - VXF22.50-40 - VXF22.65-63 - VXF22.80-100 - VXF32.100-160 - VXF32.125-250 - VXF32.15-1.6 - VXF32.15-2.5 - VXF32.15-4 - VXF32.150-400 - VXF32.25-10 - VXF32.25-6.3 - VXF32.40-16 - VXF32.40-25 - VXF32.50-40 - VXF32.65-63 - VXF32.80-100 - VXF42.100-125 - VXF42.100-160 - VXF42.125-200 - VXF42.125-250 - VXF42.15-1.6 - VXF42.15-2.5 - VXF42.15-4 - VXF42.150-315 - VXF42.150-400 - VXF42.20-6.3 - VXF42.25-10 - VXF42.25-6.3 - VXF42.32-16 - VXF42.40-16 - VXF42.40-25 - VXF42.50-31.5 - VXF42.50-40 - VXF42.65-50 - VXF42.65-63 - VXF42.80-100 - VXF42.80-80 - VXF43.100-125 - VXF43.100-160 - VXF43.125-200 - VXF43.125-250 - VXF43.150-315 - VXF43.150-400 - VXF43.65-50 - VXF43.65-63 - VXF43.80-100 - VXF43.80-80 - VXF53.100-160 - VXF53.125-250 - VXF53.15-1.6 - VXF53.15-2.5 - VXF53.15-4 - VXF53.150-400 - VXF53.20-6.3 - VXF53.25-10 - VXF53.25-6.3 - VXF53.32-16 - VXF53.40-16 - VXF53.40-25 - VXF53.50-40 - VXF53.65-63 - VXF53.80-100 - VXG41.1301 - VXG41.1401 - VXG41.15 - VXG41.1501 - VXG41.20 - VXG41.2001 - VXG41.25 - VXG41.2501 - VXG41.32 - VXG41.3201 - VXG41.40 - VXG41.4001 - VXG41.50 - VXG41.5001

Valves VVF..,VXF..,VVG41.., VXG41.., VVI41.., VXI41..

Product Family
Acvatix
Product Group
Large Stroke (BC1)
Content Language
English
Content Type
Basic Documentation
Status
Valid
Date
2017-10-25
Document No
CE1P4030en
Download ID
A6V10344990
Stock No.
BPZ:VVG41.11
BPZ:VVG41.12
BPZ:VVG41.13
BPZ:VVG41.14
BPZ:VVG41.15
BPZ:VVG41.15-1.6K
BPZ:VVG41.15-2.5K
BPZ:VVG41.15-4K
BPZ:VVG41.20
BPZ:VVG41.25
BPZ:VVG41.32
BPZ:VVG41.40
BPZ:VVG41.50
BPZ:VXG41.1301
BPZ:VXG41.1401
BPZ:VXG41.15
BPZ:VXG41.1501
BPZ:VXG41.20
BPZ:VXG41.2001
BPZ:VXG41.25
BPZ:VXG41.2501
BPZ:VXG41.32
BPZ:VXG41.3201
BPZ:VXG41.40
BPZ:VXG41.4001
BPZ:VXG41.50
BPZ:VXG41.5001
S55200-V100
S55200-V101
S55200-V102
S55200-V103
S55200-V104
S55200-V105
S55200-V106
S55200-V107
S55200-V108
S55200-V109
S55200-V110
S55200-V111
S55200-V112
S55200-V113
S55200-V114
S55200-V115
S55200-V116
S55200-V117
S55200-V118
S55200-V119
S55202-V100
S55202-V101
S55202-V102
S55202-V103
S55202-V104
S55202-V105
S55202-V106
S55202-V107
S55202-V108
S55202-V109
S55202-V110
S55202-V111
S55202-V112
S55202-V113
S55202-V114
S55202-V115
S55202-V116
S55202-V117
S55202-V118
S55202-V119
S55202-V120
S55202-V121
S55202-V122
S55202-V123
S55202-V124
S55202-V125
S55204-V100
S55204-V101
S55204-V102
S55204-V103
S55204-V104
S55204-V105
S55204-V106
S55204-V107
S55204-V108
S55204-V109
S55204-V110
S55204-V111
S55204-V112
S55204-V113
S55204-V114
S55204-V115
S55204-V116
S55204-V117
S55204-V118
S55204-V119
S55204-V120
S55204-V121
S55204-V122
S55204-V123
S55204-V124
S55204-V125
S55204-V126
S55204-V127
S55204-V128
S55204-V129
S55204-V130
S55204-V131
S55204-V132
S55204-V133
S55204-V134
S55204-V135
S55204-V136
S55204-V137
S55204-V138
S55204-V139
S55204-V140
S55204-V141
S55204-V142
S55204-V143
S55204-V144
S55204-V145
S55204-V146
S55204-V147
S55206-V100
S55206-V101
S55206-V102
S55206-V103
S55206-V104
S55206-V105
S55206-V106
S55206-V107
S55206-V108
S55206-V109
S55206-V110
S55206-V111
S55206-V115
S55206-V116
S55206-V117
S55206-V118
S55206-V119
S55206-V120
S55206-V121
S55206-V122
S55206-V123
S55206-V124
S55206-V125
S55206-V126
S55206-V127
S55206-V128
S55206-V129
S55208-V100
S55208-V101
S55208-V102
S55208-V103
S55208-V104
S55208-V105
S55208-V106
S55208-V107
S55208-V108
S55208-V109
S55208-V110
S55208-V111
S55208-V112
S55208-V113
S55208-V114
S55208-V116
S55208-V117
S55208-V118
S55208-V119
S55208-V120
S55208-V122
S55208-V123
S55208-V124
S55208-V125
S55208-V126
S55208-V127
S55208-V128
S55208-V129
S55208-V130
S55208-V131
S55208-V132
S55208-V133
S55208-V134
S55208-V135
S55208-V136
S55208-V140
S55208-V141
S55208-V142
S55208-V144
S55208-V145
S55208-V146
S55208-V148
S55208-V149
S55208-V150
S55208-V152
S55208-V153
S55208-V154
S55208-V155
S55208-V156
S55208-V157
S55208-V158
S55208-V159
S55208-V160
S55208-V161
S55208-V162
Product No.
VVF22.100-160
VVF22.25-10
VVF22.25-2.5
VVF22.25-4
VVF22.25-6.3
VVF22.40-16
VVF22.40-25
VVF22.50-40
VVF22.65-63
VVF22.80-100
VVF32.100-160
VVF32.125-250
VVF32.15-1.6
VVF32.15-2.5
VVF32.15-4
VVF32.150-400
VVF32.25-10
VVF32.25-6.3
VVF32.40-16
VVF32.40-25
VVF32.50-40
VVF32.65-63
VVF32.80-100
VVF42.100-125
VVF42.100-160
VVF42.100-160K
VVF42.125-200
VVF42.125-250
VVF42.125-250K
VVF42.15-1.6
VVF42.15-2.5
VVF42.15-4
VVF42.150-315
VVF42.150-360K
VVF42.150-400
VVF42.20-6.3
VVF42.25-10
VVF42.25-6.3
VVF42.32-16
VVF42.40-16
VVF42.40-25
VVF42.50-31.5
VVF42.50-40
VVF42.50-40K
VVF42.65-50
VVF42.65-63
VVF42.65-63K
VVF42.80-100
VVF42.80-100K
VVF42.80-80
VVF43.100-125
VVF43.100-150K
VVF43.100-160
VVF43.125-200
VVF43.125-220K
VVF43.125-250
VVF43.150-315
VVF43.150-315K
VVF43.150-400
VVF43.200-450K
VVF43.250-630K
VVF43.65-50
VVF43.65-63
VVF43.65-63K
VVF43.80-100
VVF43.80-100K
VVF43.80-80
VVF53.100-150K
VVF53.100-160
VVF53.125-220K
VVF53.125-250
VVF53.15-0.16
VVF53.15-0.2
VVF53.15-0.25
VVF53.15-0.32
VVF53.15-0.4
VVF53.15-0.5
VVF53.15-0.63
VVF53.15-0.8
VVF53.15-1
VVF53.15-1.25
VVF53.15-1.6
VVF53.15-2
VVF53.15-2.5
VVF53.15-3.2
VVF53.15-4
VVF53.150-315K
VVF53.150-400
VVF53.20-6.3
VVF53.200-450K
VVF53.25-10
VVF53.25-5
VVF53.25-6.3
VVF53.25-8
VVF53.250-630K
VVF53.32-16
VVF53.40-12.5
VVF53.40-16
VVF53.40-20
VVF53.40-25
VVF53.50-31.5
VVF53.50-40
VVF53.50-40K
VVF53.65-63
VVF53.65-63K
VVF53.80-100
VVF53.80-100K
VVG41.11
VVG41.12
VVG41.13
VVG41.14
VVG41.15
VVG41.15-1.6K
VVG41.15-2.5K
VVG41.15-4K
VVG41.20
VVG41.25
VVG41.32
VVG41.40
VVG41.50
VXF22.100-160
VXF22.25-10
VXF22.25-2.5
VXF22.25-4
VXF22.25-6.3
VXF22.40-16
VXF22.40-25
VXF22.50-40
VXF22.65-63
VXF22.80-100
VXF32.100-160
VXF32.125-250
VXF32.15-1.6
VXF32.15-2.5
VXF32.15-4
VXF32.150-400
VXF32.25-10
VXF32.25-6.3
VXF32.40-16
VXF32.40-25
VXF32.50-40
VXF32.65-63
VXF32.80-100
VXF42.100-125
VXF42.100-160
VXF42.125-200
VXF42.125-250
VXF42.15-1.6
VXF42.15-2.5
VXF42.15-4
VXF42.150-315
VXF42.150-400
VXF42.20-6.3
VXF42.25-10
VXF42.25-6.3
VXF42.32-16
VXF42.40-16
VXF42.40-25
VXF42.50-31.5
VXF42.50-40
VXF42.65-50
VXF42.65-63
VXF42.80-100
VXF42.80-80
VXF43.100-125
VXF43.100-160
VXF43.125-200
VXF43.125-250
VXF43.150-315
VXF43.150-400
VXF43.65-50
VXF43.65-63
VXF43.80-100
VXF43.80-80
VXF53.100-160
VXF53.125-250
VXF53.15-1.6
VXF53.15-2.5
VXF53.15-4
VXF53.150-400
VXF53.20-6.3
VXF53.25-10
VXF53.25-6.3
VXF53.32-16
VXF53.40-16
VXF53.40-25
VXF53.50-40
VXF53.65-63
VXF53.80-100
VXG41.1301
VXG41.1401
VXG41.15
VXG41.1501
VXG41.20
VXG41.2001
VXG41.25
VXG41.2501
VXG41.32
VXG41.3201
VXG41.40
VXG41.4001
VXG41.50
VXG41.5001

HVAC plant using a header with pressure, header with variable volumetric flow

4030H01

Air heating coil 1

Flow 60 °C

Return 40 °C

Supply air 20 °C

Outside air 10 °C

Output 55 kW

∆pVR 34 kPa

∆ppiping 11 kPa

Other plant data

Pressure class PN 16

Control DC 0…10 V

Operating voltage AC 24 V

1

Determine the basic hydraulic circuit

Injection circuit with 2-port valve

2

Determine ΔpVR or ΔpMV

With pressure and variable volumetric flow 🡪 ΔpVR

ΔpVR = 34 kPa

3

Determine ΔpV100

With pressure and variable volumetric flow 🡪

ΔpV100 = 17 kPa

4

Determine the volumetric flow V100

5

Determine the kvs value

Flow chart

Use the flow chart to determine the kvs value:

  1. kvs value: 5 m3/h

  2. kvs value: 6.3 m3/h

By way of calculation

kvs value ≥ 0.85 • 5.7 m3/h = 4.8 m3/h 🡪 kvs value = 5 m3/h or 6.3 m3/h

  1. kvs value: 5 m3/h

  2. kvs value: 6.3 m3/h

6

Check the resulting differential pressure ΔpV100

First kvs value:

Second kvs value:

7

Select suitable line of valves

  • 2-port valve (resulting from the basic hydraulic circuit)

  • Flanged (specified by the planner)

  • PN class 16 (specified by the planner)

  • Nominal size DN (resulting from the selected valve)

  • Maximum medium temperature: 60 °C

  • Type of medium: Water

🡪 1st selection: VVF53.25-5

2nd selection: VVF53.20-6.3 or VVF53.25-6.3

8

Check the valve authority PV (control stability)

Check PV using the resulting differential pressure ΔpV100:

First kvs value:

Second kvs value:

🡪 Higher valve authority PV 🡪 kvs value = 5 m3/h

9

Select the actuator

Select actuator according to the following criteria:

  • Operating voltage

  • Positioning signal

  • Positioning time

  • Spring return function

  • Auxiliary functions

10

Check the working ranges

Differential pressure Δpmax > ΔpV0

Closing pressure Δps > H0

11

Select valve and actuator

Type of valve: VVF53.25-5

Type of actuator: According to the table