Speisung | ||
|---|---|---|
|
Betriebsspannung (SELV/PELV) | AC/DC 24 V ± 20 % | |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
Leistungsaufnahme | Betrieb | 30 VA / 22 W |
Haltezustand | 5 W | |
Funktionsdaten | ||
|---|---|---|
|
Drehmoment | Nenndrehmoment | 6 Nm |
Maximales Drehmoment (bei Blockierung) | 18 Nm | |
Drehwinkel | Nenndrehwinkel | 90° |
Maximaler Drehwinkel | 95° ± 2° | |
Laufzeit bei Nenndrehwinkel 90° | 2 s | |
Schallleistungspegel | 45 dB(A) | |
Eingänge | ||
|---|---|---|
|
Stellsignal Y/Y1 | Eingangsspannung Y/Y1+ (Adern 8-2) | DC 0 (2)...10 V / 0 (4)...20 mA oder AC/DC 0 V, AC/DC 24 V "öffnen" |
Positionierungsauflösung DC 0 (2)...1 V / 0 (4)...20 mA | 250 Schritte für 90° | |
Maximal zulässige Eingangsspannung | AC/DC 24 V ± 20 % | |
Stellsignal Y2 | Eingangsspannung Y2+ (Adern 7-2) | AC/DC 0 V, AC/DC 24 V "schliessen" |
Maximal zulässige Eingangsspannung | AC/DC 24 V ± 20 % | |
Ausgänge | ||
|---|---|---|
|
Stellungsmelder | ||
| Ausgangsspannung U (Adern 9-2) | DC 0 (2)...10 V |
Maximaler Ausgangsstrom | DC ± 1 mA | |
Mechanische Lebensdauer | |
|---|---|
|
Vollzyklen | 100'000 |
Teilzyklen | 5'000'000 |
Hilfsschalter (GAP196.1E) | |
|---|---|
|
Kontaktbelastbarkeit | 6 A ohmsch, 2 A induktiv |
Spannung (kein Mischbetrieb AC 24 V / AC 230 V) | AC 24...230 V |
Schaltbereich der Hilfsschalter | 5°…90° |
Einstellschritte | 5° |
Anschlusskabel | |
|---|---|
|
Kabellänge | 0,9 m |
Leiterquerschnitt | 0,75 mm2 |
Schutzgrad und Schutzklassen | ||
|---|---|---|
|
Isolationsschutzklasse | EN 60730 | |
| AC 230 V, Hilfsschalter | II |
Gehäuseschutzgrad | IP54 nach EN 60529 (Montagehinweis beachten) | |
Umweltbedingungen | ||
|---|---|---|
|
Betrieb gemäss | Klimatische Bedingungen | Klasse 3K5 |
Montageort | intern, witterungsgeschützt | |
Temperatur | -32…50 °C | |
Feuchte, ohne Betauung | <95 % r.F. | |
Transport gemäss | Klimatische Bedingungen | Klasse 2K3 |
Temperatur (erweitert) | -32...70 °C | |
Feuchte, ohne Betauung | <95 % r.F. | |
Lagerung gemäss | Klimatische Bedingungen | Klasse 1K3 |
Temperatur (erweitert) | -32...50 °C | |
Feuchte, ohne Betauung | <95 % r.F. | |
Mechanische Bedingungen | Klasse 2M2 | |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |||
|---|---|---|---|
|
Produktesicherheit: | EN 60730-2-14 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen (Wirkungsweise Typ 1) | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) | EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019 | ||
EU Konformität (CE) | A5W00004380 1) | ||
UK Konformität (UKCA) | A5W00198173A 1) | ||
RCM Konformität | A5W00004381 1) | ||
UL | GAP191.1E | Gemäss UL 60730 http://ul.com/database | |
GAP196.1E | - | ||
cUL | GAP191.1E | Gemäss CSA-C22.2 No. 24-93 | |
GAP196.1E | - | ||
Umweltverträglichkeit |
|---|
|
Die Produkt-Umweltdeklaration A5W00136348A 1) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Abmessungen | ||
|---|---|---|
|
Antrieb B x H x T | 81 x 192 x 63 mm (siehe Massbild) | |
Klappenachse | Rund | 6,4...20,5 mm |
4-kant | 6,4...13 mm | |
Minimale Achslänge | 20 mm | |
Gewicht | Ohne Verpackung | 1,260 kg |
|
1) | Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. |