Typ | Speisung | Hilfsschalter | Drehmoment | Haltemoment | Klappengrösse | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAP191.1E 1) | AC/DC 24 V | Nein | 6 Nm | Reduziert | Ca. 1 m2 | 2 s |
GAP196.1E 2) | Ja |
1) | Zulassung: CE, UL |
2) | Zulassung: CE |
Der Antrieb GAP19..1E hat im stromlosen Zustand ein reduziertes Haltemoment.
Bei Applikationen, welche ein Haltemoment erfordern, darf der Antrieb nicht von der Spannungsversorgung entkoppelt werden.
Alternative: GAP191.1E/IHT / S55499-D369
GAP191.1E/IHT gewährleistet auch im stromlosen Zustand ein Haltemoment von min. 6 Nm.
Werkseinstellung
Der Antrieb wird ab Werk mit folgender Einstellung ausgeliefert:
|
Lieferumfang
Lose Teile, wie Achsadapter mit Stellungsanzeiger und übriges Montagematerial zum Antrieb, werden im nicht montierten Zustand geliefert.