2-Punkt-Steuerung Einpoliger Umschalter (SPST) | |
|---|---|
|
| |
Kabelbezeichnungen
Anschluss | Kabel | Bedeutung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Code | Nr. | Farbe | Abkürzung | ||
|
Antriebe AC/DC 24 V | G | 1 | Rot | RD | System Potential AC/DC 24 V |
G0 | 2 | Schwarz | BK | Systemnull | |
Y2 | 7 | Orange | OG | Stellsignal AC/DC 0 V, AC/DC 24 V "schliessen" | |
Y/Y1 | 8 | Grau | GY | Stellsignal DC 0 (2)...10 V 0 (4)...20 mA oder Stellsignal AC/DC 0 V, AC/DC 24 V "öffnen" | |
U | 9 | Rosa | PK | Stellungsanzeige DC 0 (2)...10 V | |
Hilfsschalter | Q11 | S1 | Grau/rot | GYRD | Schalter A Eingang |
Q12 | S2 | Grau/blau | GYBU | Schalter A Ruhekontakt | |
Q14 | S3 | Grau/rosa | GYPK | Schalter A Schliesskontakt | |
Q21 | S4 | Schwarz/rot | BKRD | Schalter B Eingang | |
Q22 | S5 | Schwarz/blau | BKBU | Schalter B Ruhekontakt | |
Q24 | S6 | Schwarz/rosa | BKPK | Schalter B Schliesskontakt | |