DIL-Schalterstellung | Die Funktionsweise des Antriebs wird per DIL-Schalter eingestellt. | |||||||
|
|
| Stetig-Steuerung | 2-Punkt-Steuerung | 3-Punkt-Steuerung | |||
Werkseinstellungen | ||||||||
| DC 0…10 V | DC 2…10 V | 0…20 mA | 4…20 mA | 2-Pt | 3-Pt | ||
Stellungsanzeige | ||||||||
| Mechanisch | Drehwinkelposition | ||||||
Elektrisch | Proportional zum Drehwinkel wird eine Ausgangsspannung U = DC 0...10 V generiert. U ist abhängig von der DIL-Drehrichtungs-Schalterstellung. | |||||||
Drehwinkelbegrenzung | Der Drehwinkel des Achsadapters kann mechanisch in 5°-Schritten begrenzt werden. | |||||||
Hilfsschalter GAP196.1E | Die Schaltpunkte der Hilfsschalter A und B können unabhängig voneinander von 0...90° in 5°-Schritten eingestellt werden. | |||||||