Zócalo del detector direccionable FDB221/FDB221-AA

Función:

  • Zócalo del detector con soportes para detector de incendios con evaluación de señales direccionable
  • Terminales de conexión 'naranja', sección del conductor de 0,2…1,5 mm2
  • El FDB221-AA incluye además el microterminal DBZ1190-AA

Utilización:

  • Para entrada de cable para montaje empotrado
  • Para la entrada de cable para montaje en superficie hasta diámetros de cable de 6 mm

Zócalo del detector plano, direccionable FDB222

Función:

  • Zócalo del detector de incendios plano para detector de incendios con evaluación de señales direccionable
  • Terminales de conexión 'naranja', sección del conductor de 0,2…1,5 mm2

Utilización:

  • Para el montaje empotrado en el techo, solo para entradas de cable para montaje empotrado

Base aislante FDBZ295

Función:

  • Para aumentar la categoría de protección. No obstante, los detectores ya no pueden colocarse ni retirarse mediante el extractor de detectores.

Aviso: No puede utilizarse en combinación con la placa de designación del detector FDBZ291.

Acoplamiento zócalo FDB291

Función:

  • Para la entrada de cables para montaje en superficie superior a Ø 6 mm
  • El zócalo del detector se fija con un cierre de encaje a presión

Placa de designación del detector FDBZ291

  • Para identificar la dirección del emplazamiento
  • Solo es posible su uso sin junta del zócalo del detector FDBZ295

Acoplamiento zócalo húmedo FDB293

  • Para alcanzar una categoría de protección más elevada
  • Para el montaje en entornos mojados o húmedos
  • Necesario si se utiliza el calefactor del detector FDBH291
  • Necesario si se utiliza la jaula protectora DBZ1194 o bien la jaula protectora CEM FDBZ294
  • Montaje entre zócalo del detector y techo
  • Montaje rápido del zócalo del detector: El zócalo del detector se encaja en el acoplamiento zócalo húmedo FDB293.

Acoplamiento zócalo mojado FDB295

  • Acoplamiento zócalo mojado con junta de goma adicional integrada para el montaje en entornos mojados o húmedos.
  • Para alcanzar una alta categoría de protección
  • Para el montaje en entornos húmedos o mojados
  • Necesario en el uso del calefactor del detector FDBH291
  • Necesario en el uso del calefactor de la jaula protectora DBZ1194
  • Montaje entre el zócalo del detector y el techo
  • Montaje rápido del zócalo del detector: El zócalo del detector solo se encastra en el acoplamiento zócalo mojado FDB295.

Placa de designación del detector DBZ1193A

  • Para identificar la dirección del emplazamiento
  • Solo es posible su uso con el acoplamiento zócalo mojado FDB295

Jaula protectora DBZ1194

  • Para proteger al detector puntual contra daños
  • Montaje solo con acoplamiento zócalo húmedo FDB293 o acoplamiento zócalo mojado FDB295

Microterminal DBZ1190-AA y terminal de conexión DBZ1190-AB

  • Microterminal DBZ1190-AA
    • Sección de conductor hasta un máx. de 0,5 mm²
  • Terminal de conexión DBZ1190-AB
    • Sección de conductor hasta un máx. de 2,5 mm²
    • Para conexión de dos indicadores de alarma externos o del apantallamiento de cables