Alimentación | FDS221-R, FDS221-W | FDSB291 | FDSB292 |
---|---|---|---|
Tensión de servicio | DC 12...33 V | DC 12...33 V | |
Corriente de servicio (en silencio)
| Máx. 250 µA 3,5 mA | Máx. 150 µA 1,2 mA | |
Tonos | 11 2 niveles de alarma 3 niveles de sonido | 11 2 niveles de alarma 2 niveles de sonido | 1 1 nivel de alarma 1 nivel de sonido |
Nivel de sonido | 80…99 dB(A) | 78…90 dB(A) | 84 dB(A) |
Indicador de alarma externo (IA) | 2 | 1 | |
Temperatura de servicio | -25…+70 °C | -25…+70 °C (Observar los datos del detector puntual) | |
Temperatura de almacenamiento | -30…+75 °C | -30…+75 °C | |
Humedad del aire | ≤95 % rel. | ≤95 % rel. | |
Protocolo de comunicación | FDnet | FDnet | Colectiva |
Sección del conductor en el zócalo del detector | Según el zócalo del detector | 0,2…1,5 mm2 | |
Color | ~RAL 3000 Rojo vivo ~RAL 9010 Blanco puro | ~RAL 9010 Blanco puro | |
Categoría de protección (IEC 60529) con
|
Montaje en pared con cable de alimentación desde abajo → IP43, en caso contrario IP40 IP44 IP54 | IP43 - - - - | |
Estándares | EN 54‑3, EN 54‑17 | EN 54‑3 | |
Homologaciones
|
G204073 531p 3029351 MEDB00003UV |
G204062 531u 3029351 MEDB00003UV | |
Compatibilidad del sistema FDnet | FS20, AlgoRex, SIGMASYS | FS20, AlgoRex, SIGMASYS | - |