FDSB291, FDSB292 | FDS221-X | |
---|---|---|
Zócalo del detector | h | |
Con zócalo FDB221 | 52,5 mm | |
Con zócalo FDB222 | 47,5 mm | |
Con zócalo FDB221 y base aislante FDBZ295 | 55 mm |
FDSB291, FDSB292 | FDS221-X | |
---|---|---|
Zócalo del detector | h | |
Con zócalo FDB221 | 52,5 mm | |
Con zócalo FDB222 | 47,5 mm | |
Con zócalo FDB221 y base aislante FDBZ295 | 55 mm |