| FDCL221-M | |
|---|---|---|
Tensión de servicio | DC 12…33 V | |
Corriente de servicio (en silencio)
|
2,25 mA (9x 250 µA) 2x 1 mA (4x 250 µA) | |
Temperatura de servicio | -25…+70 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -30…+75 °C | |
Humedad del aire (sin condensación) | ≤95 % rel. | |
Protocolo de comunicación | FDnet/C-NET | |
Colores:
|
~RAL 9010 Blanco puro ~RAL 9010 Blanco puro Transparente mate | |
Categoría de protección (IEC 60529)
|
IP30 IP65 | |
Estándares | EN 54-17 | |
Homologaciones
|
G209162 531n/02 | |
Compatibilidad del sistema
|
FS20, SIGMASYS, AlgoRex FS720, FC360 | |