GQD121.9A | GQD321.9A | GQD131.9A | GQD161.9A |
---|---|---|---|
2-Punkt-Steuerung | 2-Punkt-Steuerung | 3-Punkt-Steuerung | Stetige Ansteuerung DC 0...10 V |
Kabelbezeichnungen
Anschluss | Kabel | Bedeutung | |||
---|---|---|---|---|---|
Code | Nr. | Farbe | Abkürzung | ||
Drehantriebe | G | 1 | Rot | RD | System Potential AC 24 V ~ / DC 24 V...48 V = |
G0 | 2 | Schwarz | BK | Systemnull | |
Y1 | 6 | Violett | VT | Stellsignal AC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24…48 V = "Gegenuhrzeigersinn" N.C. | |
Y2 | 7 | Orange | OG | Stellsignal AC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24…48 V = "Uhrzeigersinn" N.C. | |
Y | 8 | Grau | GY | Stellsignal DC 0...10 V | |
U | 9 | Rosa | PK | Stellungsanzeige DC 0...10 V | |
Drehantriebe | L | 3 | Braun | BN | Phase AC 230 V |
N | 4 | Blau | BU | Nullleiter |