Speisung GQD1..9A | |||
---|---|---|---|
Betriebsspannung AC | AC 24 V ~ ±20 % (19,2…28,8 V ~) | ||
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||
Betriebsspannung DC | DC 24…48 V ⎓ ±15 % (20,4…55,2 V ⎓) | ||
Leistungsaufnahme | Betrieb | GQD121.9A | 6,5 VA / 4,5 W |
GQD131.9A | 4 VA / 2,5 W | ||
GQD161.9A | 4,5 VA / 3 W | ||
Haltezustand | GQD121.9A | 6,5 VA / 2,5 W | |
GQD131.9A | 3 VA / 1,5 W | ||
GQD161.9A | 3,5 VA / 2 W |
Speisung GQD321.9A | ||
---|---|---|
Betriebsspannung AC | AC 230 V ~ ±10 % (207…253 V ~) | |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
Leistungsaufnahme | Betrieb | 10 VA / 4,5 W |
Haltezustand | 7 VA / 3 W |
Funktionsdaten | ||
---|---|---|
Nenndrehmoment | 2 Nm | |
| Maximales Drehmoment (bei Blockierung) | 6 Nm |
Minimales Haltedrehmoment | 2 Nm | |
Nenndrehwinkel (mit Stellungsanzeige) | 90° | |
| Maximaler Drehwinkel (mechanisch begrenzt) | 95° ± 2° |
Stellzeit bei Nenndrehwinkel 90° (Motorbetrieb) | 30 s | |
Schliesszeit mit Rückstellfeder (bei Stromausfall) | 15 s | |
Zulässige Mediumstemperatur im Ventil in Kombination mit GQD..9A Antrieben | 0…120 °C |
Eingänge GQD131.9A und GQD161.9A | ||||
---|---|---|---|---|
Stellsignal | ||||
| Schaltstrom (bei AC 24 V ~ / DC 24...48 V =) | > AC / DC 8 mA | ||
Eingangsspannung Y | (Adern 8-2) | DC 0…10 V = | ||
| Max. zulässige Eingangsspannung | DC 35 V |
Ausgänge GQD16.9A | |||
---|---|---|---|
Ausgangssignal | |||
| Ausgangsspannung U | (Adern 9-2) | DC 0…10 V = |
Max. Ausgangsstrom | DC ± 1 mA |
Anschlusskabel | |
---|---|
Kabellänge | 0,9 m |
Leiterquerschnitt | 0,75 mm2 |
Umgebungsbedingungen und Schutzeinteilungen | ||
---|---|---|
Geräteschutzklasse nach EN 60730 |
| |
| AC 24 V ~ / DC 24 V = | III |
| AC 230 V ~ | II |
Gehäuseschutzart nach EN 60529 | IP40 | |
Betrieb | Nach IEC 60721‑3‑3 | |
| Klimatische Bedingungen | Klasse 2K3 |
Temperatur (erweitert) | -32...55 °C | |
Feuchte (ohne Betauung) | <95 % r.F. | |
Transport | Nach IEC 60721-3-2 | |
| Klimatische Bedingungen | Klasse 3K5 / Klasse 2K3 |
Temperatur (erweitert) | -32...70 °C | |
Feuchte (ohne Betauung) | <95 % r.F. | |
Lagerung | Nach IEC 60721-3-1 | |
| Klimatische Bedingungen | Klasse 1K3 |
Temperatur (erweitert) | -32…50 °C | |
Feuchte (ohne Betauung) | <95 % r.F. | |
Mechanische Umgebungsbedingungen | Klasse 2M2 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktenorm | EN 60730 Teil 2-14: Besondere Anforderungen für elektrische Stellantriebe |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) | Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebung |
EU Konformität (CE) | A5W00004364 1) |
RCM Konformität | A5W00004365 1) |
Umweltverträglichkeit |
---|
Die Produkt-Umweltdeklaration CM2E4604E 1) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Abmessungen |
---|
Siehe Massbilder |
Gewicht | ||
---|---|---|
Ohne Verpackung | GSD121.9A | 0,66 kg |
GSD321.9A | 0,67 kg | |
GSD131.9A | 0,67 kg | |
GSD161.9A | 0,68 kg |
1) Die Dokumente können unter http://www.siemens.com/bt/download bezogen werden |