Elektromotorische Drehantriebe mit Federrücklauf für Notstellfunktion, für 2-Punkt-, 3-Punkt- und stetig wirkende Steuerung. Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
- Für 2-Weg- und 3-Weg-Regelkugelhähne mit Innengewinde (VAI61.. und VBI61..) oder Aussengewinde (VAG61.. und VBG61..), DN15 bis DN25.
- Für Absperrkugelhähne 2-Weg und Umschaltkugelhähne 3-Weg mit Innengewinde (VAI60.. und VBI60..) oder Aussengewinde (VAG60.. und VBG60..), DN15 bis DN25.
- Nenndrehmoment 2 Nm
- GQD121.9A, GQD131.9A, GQD161.9A: Betriebsspannung AC 24 V ~ / DC 24…48 V =
- GQD321.9A: Betriebsspannung AC 230 V ~
- Stellsignal DC 0/2…10 V =
- Vorverdrahtet mit 0,9 m langem Anschlusskabel