Typ | Art.-Nr. | Stellsignal | Betriebsspannung | Stellungs- | Selbstadaption | Hilfs- | Dreh- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GQD121.9A | BPZ:GQD121.9A | 2-Punkt | AC 24 V ~ / DC 24…48 V = | ‒ | ‒ | ‒ | ja |
GQD321.9A | BPZ:GQD321.9A | AC 230 V ~ | ‒ | ‒ | ‒ | ||
GQD131.9A | BPZ:GQD131.9A | 3-Punkt | AC 24 V ~ / DC 24…48 V = | ‒ | ‒ | ‒ | |
GQD161.9A | BPZ:GQD161.9A | DC 0...10 V = | AC 24 V ~ / DC 24…48 V = | ja | ja | ‒ |