Basi del rivelatore indirizzabili FDB221 / FDB221-AA

Funzione:

  • Base del rivelatore con piedini per rivelatori d’incendio con elaborazione del segnale indirizzabile
  • Morsettiere ausiliarie 'arancioni', sezione conduttore 0,2…1,5 mm2
  • Il prodotto FDB221-AA contiene inoltre il micromorsetto DBZ1190-AA

Impiego:

  • Per entrata cavo nel montaggio ad incasso
  • Per entrata cavo nel montaggio a parete con cavi aventi diametro massimo di 6 mm

Base del rivelatore piatta, indirizzabile FDB222

Funzionamento:

  • Base del rivelatore piatta per rivelatori d’incendio con elaborazione del segnale indirizzabile
  • Morsettiere ausiliarie 'arancioni', sezione conduttore 0,2…1,5 mm2

Impiego:

  • Per montaggio ad incasso a livello del soffitto, solo per entrata cavo nel montaggio ad incasso

Guarnizione FDBZ295

Funzionamento:

  • Per incrementare la categoria di protezione. I rivelatori non possono tuttavia più essere inseriti o rimossi con l’estrattore rivelatori.

Nota: Non utilizzabile insieme alla piastra di identificazione FDBZ291!

Supporto per base FDB291

Funzionamento:

  • Per l'introduzione di linee di alimentazione a parete con Ø > 6 mm
  • La base del rivelatore viene fissata tramite una chiusura a scatto

Piastra di identificazione FDBZ291

  • Per l'identificazione dell'indirizzo di ubicazione
  • Uso possibile solo senza guarnizione della base del rivelatore FDBZ295

Supporto per base in ambienti umidi FDB293

  • Per l’ottenimento di una categoria di protezione più elevata
  • Per il montaggio in ambienti bagnati o umidi
  • Necessario in caso di impiego del riscaldatore rivelatore FDBH291
  • Necessario in caso di impiego della griglia di protezione DBZ1194 o della griglia di protezione EMC FDBZ294
  • Montaggio tra base del rivelatore e soffitto
  • Montaggio rapido della base del rivelatore: La base del rivelatore è semplicemente inserita in posizione nel supporto per base in ambienti umidi FDB293.

Supporto per base in ambienti bagnati FDB295

  • Supporto per base in ambienti bagnati con guarnizione in gomma supplementare integrata per il montaggio in ambienti umidi o bagnati
  • Per il raggiungimento di una categoria di protezione più elevata
  • Per il montaggio in ambienti umidi o bagnati
  • Necessario per l'impiego del riscaldatore rivelatore FDBH291
  • Necessario per l'impiego della griglia di protezione DBZ1194
  • Montaggio tra base del rivelatore e soffitto
  • Montaggio rapido della base del rivelatore: con inserimento solo a scatto nel supporto per base in ambienti bagnati FDB295.

Piastra di identificazione DBZ1193A

  • Per l'identificazione dell'indirizzo di ubicazione
  • Uso possibile solo con il supporto per base in ambienti bagnati FDB295

Griglia di protezione DBZ1194

  • Per proteggere il rivelatore puntiforme dai danneggiamenti
  • Montaggio possibile solo unitamente al supporto per base in ambienti umidi FDB293 o al supporto per base in ambienti bagnati FDB295

Micromorsetto DBZ1190-AA e morsettiera ausiliaria DBZ1190-AB

  • Micromorsetto DBZ1190-AA
    • Sezione conduttore fino a max. 0,5 mm²
  • Morsettiera ausiliaria DBZ1190-AB
    • Sezione conduttore fino a max. 2,5 mm²
    • Per il collegamento di due indicatori esterni di allarme o della schermatura del cavo