Alimentazione | FDS221-R, FDS221-W | FDSB291 | FDSB292 |
---|---|---|---|
Tensione di esercizio | DC 12...33 V | DC 12...33 V | |
Corrente di esercizio (riposo)
| Max. 250 µA 3,5 mA | Max. 150 µA 1,2 mA | |
Suoni | 11 2 livelli di allarme 3 livelli sonori | 11 2 livelli di allarme 2 livelli sonori | 1 1 livello di allarme 1 livello sonoro |
Livello sonoro | 80…99 dB(A) | 78…90 dB(A) | 84 dB(A) |
Indicatore esterno di allarme (AI) | 2 | 1 | |
Temperatura di esercizio | -25…+70 °C | -25…+70 °C (Prestare attenzione ai dati del rivelatore puntiforme) | |
Temperatura di stoccaggio | -30…+75° C | -30…+75° C | |
Umidità dell'aria | ≤95 % rel. | ≤95 % rel. | |
Protocollo di comunicazione | FDnet | FDnet | Collettivo |
Sezione trasversale del conduttore sulla base del rivelatore | Conformemente alla base del rivelatore | 0,2…1,5 mm2 | |
Colore | ~RAL 3000 rosso fuoco ~RAL 9010 bianco puro | ~RAL 9010 bianco puro | |
Categoria di protezione (IEC 60529) con
|
Montaggio a parete con linea di alimentazione dal basso → IP43, altrimenti IP40 IP44 IP54 | IP43 − − − − | |
Norme | EN 54‑3, EN 54‑17 | EN 54‑3 | |
Omologazioni
|
G204073 531p 3029351 MEDB00003UV |
G204062 531u 3029351 MEDB00003UV | |
Compatibilità di sistema FDnet | FS20, AlgoRex, SIGMASYS | FS20, AlgoRex, SIGMASYS | − |