FDSB291, FDSB292 | FDS221-X | |
|---|---|---|
Base del rivelatore | h | |
Con base FDB221 | 52,5 mm | |
Con base FDB222 | 47,5 mm | |
Con base FDB221 e guarnizione FDBZ295 | 55 mm | |
FDSB291, FDSB292 | FDS221-X | |
|---|---|---|
Base del rivelatore | h | |
Con base FDB221 | 52,5 mm | |
Con base FDB222 | 47,5 mm | |
Con base FDB221 e guarnizione FDBZ295 | 55 mm | |