Embase de détecteur adressée FDB221 / FDB221-AA

Fonction :

  • Embase de détecteur avec béquilles-supports pour détecteur d'incendie avec traitement du signal adressé
  • Borniers 'orange', section de conducteur 0,2…1,5 mm2
  • Le FDB221-AA contient en plus un microbornier DBZ1190-AA

Utilisation :

  • Pour une entrée de câbles encastrée
  • Pour une entrée de câbles montage saillant jusqu'à un diamètre de câble de 6 mm

Embase de détecteur plate, adressable FDB222

Fonction :

  • Embase de détecteur plate pour détecteur d'incendie avec traitement du signal adressé
  • Borniers 'orange', section de conducteur 0,2…1,5 mm2

Utilisation :

  • Pour montage affleurant au plafond, seulement entrées de câbles encastrées

Garniture d'étanchéité FDBZ295

Fonction :

  • Pour améliorer la catégorie de protection. Les détecteurs ne peuvent toutefois plus être insérés ou retirés avec l'échangeur de détecteurs.

Avis : Ne peut pas être utilisé avec le porte-étiquette FDBZ291 !

Accessoire d'embase FDB291

Fonction :

  • Pour l'amenée de câbles en montage saillants Ø 6 mm
  • Embase de détecteur fixée à l'aide d'une fermeture encliquetée

Porte-étiquette FDBZ291

  • Pour identifier l'adresse du site
  • Utilisation possible uniquement sans joint d'embase de détecteur FDBZ295

Accessoire d’embase étanche à l’humidité FDB293

  • Pour obtenir une catégorie de protection plus élevée
  • Pour le montage dans un environnement mouillé ou humide
  • Requis si montage de l'élément chauffant FDBH291
  • Requis si montage de la cage protectrice DBZ1194 ou de la cage protectrice CEM FDBZ294
  • Montage entre l'embase de détecteur et le plafond
  • Montage rapide de l'embase de détecteur : L'embase de détecteur est juste encliquetée dans l'accessoire d’embase étanche à l’humidité FDB293.

Accessoire d'embase étanche à l'eau FDB295

  • Accessoire d'embase étanche à l'eau avec joint en caoutchouc intégré pour le montage dans un environnement mouillé ou humide
  • Pour obtenir une catégorie de protection supérieure
  • Pour le montage en environnement mouillé ou humide
  • Requis si utilisation de l'élément chauffant FDBH291
  • Requis si utilisation de la cage protectrice DBZ1194
  • Montage entre l'embase de détecteur et le plafond
  • Montage rapide de l'embase de détecteur : l'embase de détecteur est simplement encliquetée dans l'accessoire d'embase étanche à l'eau FDB295.

Porte-étiquette DBZ1193A

  • Pour identifier l'adresse du site
  • Utilisation possible uniquement avec l'accessoire d'embase étanche à l'eau FDB295

Cage protectrice DBZ1194

  • Pour la protection du détecteur ponctuel contre l'endommagement
  • Montage uniquement avec l'accessoire d'embase étanche à l'humidité FDB293 ou l'accessoire d'embase étanche à l'eau FDB295

Microbornier DBZ1190-AA et bornier DBZ1190-AB

  • Microbornier DBZ1190-AA
    • Section de conducteur max. 0,5 mm²
  • Bornier DBZ1190-AB
    • Section de conducteur max. 2,5 mm²
    • Pour le raccordement de deux indicateurs d'action externes ou du blindage de câble