Alimentation | FDS221-R, FDS221-W | FDSB291 | FDSB292 |
---|---|---|---|
Tension d'exploitation | DC 12...33 V | DC 12...33 V | |
Courant d'exploitation (repos)
| Max. 250 µA 3,5 mA | Max. 150 µA 1,2 mA | |
Sons | 11 2 niveaux d'alarme 3 niveaux sonores | 11 2 niveaux d'alarme 2 niveaux sonores | 1 1 niveau d'alarme 1 niveau sonore |
Niveau sonore | 80…99 dB(A) | 78…90 dB(A) | 84 dB(A) |
Indicateur d'action externe (IA) | 2 | 1 | |
Température d'exploitation | -25…+70 °C | -25…+70 °C (respecter les données des détecteurs ponctuels) | |
Température de stockage | -30…+75 °C | -30…+75 °C | |
Humidité de l'air | ≤95 % rel. | ≤95 % rel. | |
Protocole de communication | FDnet | FDnet | Collectif |
Section de conducteur au niveau de l'embase de détecteur | Selon embase de détecteur | 0,2…1,5 mm2 | |
Couleur | ~RAL 3000 rouge feu ~RAL 9010 blanc pur | ~RAL 9010 blanc pur | |
Catégorie de protection (CEI 60529) avec
|
Montage au mur avec câble d'alimentation par le bas → IP43, sinon IP40 IP44 IP54 | IP43 - - - - | |
Normes | EN 54‑3, EN 54‑17 | EN 54-3 | |
Homologations
|
G204073 531p 3029351 MEDB00003UV |
G204062 531u 3029351 MEDB00003UV | |
Compatibilité système FDnet | FS20, AlgoRex, SIGMASYS | FS20, AlgoRex, SIGMASYS | - |