FDSB291, FDSB292 | FDS221-X | |
|---|---|---|
Embase de détecteur | h | |
Avec embase FDB221 | 52,5 mm | |
Avec embase FDB222 | 47,5 mm | |
Avec embase FDB221 et garniture d'étanchéité FDBZ295 | 55 mm | |
FDSB291, FDSB292 | FDS221-X | |
|---|---|---|
Embase de détecteur | h | |
Avec embase FDB221 | 52,5 mm | |
Avec embase FDB222 | 47,5 mm | |
Avec embase FDB221 et garniture d'étanchéité FDBZ295 | 55 mm | |