| FDCL221-M | |
---|---|---|
Tensione di esercizio | DC 12…33 V | |
Corrente di esercizio (riposo)
|
2,25 mA (9x 250 µA) 2x 1 mA (4x 250 µA) | |
Temperatura di esercizio | -25…+70 °C | |
Temperatura di stoccaggio | -30…+75 °C | |
Umidità dell'aria (non condensante) | ≤95 % rel. | |
Protocollo di comunicazione | FDnet/C-NET | |
Colori:
|
~RAL 9010 bianco puro ~RAL 9010 bianco puro Trasparente opaco | |
Categoria di protezione (IEC 60529)
|
IP30 IP65 | |
Norme | EN 54-17 | |
Omologazioni
|
G209162 531n/02 | |
Compatibilità di sistema
|
FS20, SIGMASYS, AlgoRex FS720, FC360 |