Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221-M | Separatore di linea multiplo | S54312-F6-A1 | 0,126 |
Accessori per il separatore di linea multiplo FDCL221-M
Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) TS35 (L = 288 mm) | Top hat rail TS35/7.5/122 Top hat rail TS35/7.5/288 | BPZ:5644780001 BPZ:5644230001 | 0,041 0,098 |
FDCH221 | Contenitore con coperchio, guarnizione e viti | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Pressacavo metallico M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Controdado metallico M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Morsettiera ausiliaria 0,5…2,5 mm2 (a 3 poli) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
Materiale di ricambio per il separatore di linea multiplo FDCL221-M
Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 | Piedino di montaggio | A5Q00003855 | 0,001 |