| FDCL221-M | |
|---|---|---|
Tension d'exploitation | DC 12…33 V | |
Courant d'exploitation (repos)
|
2,25 mA (9 x 250 µA) 2x 1 mA (4x 250 µA) | |
Température de service | -25…+70 °C | |
Température de stockage | -30…+75 °C | |
Humidité de l'air (sans condensation) | ≤95 % rel. | |
Protocole de communication | FDnet/C-NET | |
Coloris :
|
~RAL 9010 blanc pur ~RAL 9010 blanc pur Transparent et mat | |
Catégorie de protection (CEI 60529)
|
IP30 IP65 | |
Normes | EN 54-17 | |
Homologations
|
G209162 531n/02 | |
Compatibilité système
|
FS20, SIGMASYS, AlgoRex FS720, FC360 | |