Type | Désignation | Numéro de référence | Poids [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221-M | Séparateur de ligne multiple | S54312-F6-A1 | 0,126 |
Accessoires pour le séparateur de ligne multiple FDCL221-M
Type | Désignation | Numéro de référence | Poids [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) TS35 (L = 288 mm) | Rail support à chapeau TS35/7,5/122 Rail support à chapeau TS35/7,5/288 | BPZ:5644780001 BPZ:5644230001 | 0,041 0,098 |
FDCH221 | Boîtier avec couvercle, joint et vis | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Presse-étoupe métallique M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Contre-écrou métallique M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Bornier 0,5…2,5 mm2 (3 pôles) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
Matériel de rechange pour le séparateur de ligne multiple FDCL221-M
Type | Désignation | Numéro de référence | Poids [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 | Pied de montage | A5Q00003855 | 0,001 |