| FDCL221-M | |
|---|---|---|
Betriebsspannung | DC 12…33 V | |
Betriebsstrom (Ruhe)
|
2,25 mA (9x 250 µA) 2x 1 mA (4x 250 µA) | |
Betriebstemperatur | -25…+70 °C | |
Lagertemperatur | -30…+75 °C | |
Luftfeuchte, nicht kondensierend | ≤ 95 % rel. | |
Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET | |
Farben:
|
~RAL 9010 Reinweiß ~RAL 9010 Reinweiß Transparent matt | |
Schutzart (IEC 60529)
|
IP30 IP65 | |
Normen | EN 54-17 | |
Zulassungen
|
G209162 531n/02 | |
Systemkompatibilität
|
FS20, SIGMASYS, AlgoRex FS720, FC360 | |