| FDCL221 |
---|---|
Tensión de servicio | DC 12…33 V |
Corriente de servicio (en silencio) | 250 µA |
Temperatura de servicio Temperatura de servicio probada conforme a EN 54-17 | -25…+70 °C -10…+55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30…+80 °C |
Humedad del aire | ≤95 % rel. |
Protocolo de comunicación | FDnet/C-NET |
Color | Transparente mate |
Categoría de protección (IEC 60529) | IP44 |
Estándares | EN 54-17 |
Homologaciones
|
G204030 531n/01 3029351 |
Compatibilidad del sistema
|
FS20, SIGMASYS, AlgoRex FS720, FC360 |