Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221 | Aislador de línea | A5Q00004011 | 0,038 |
Accesorios para el aislador de línea FDCL221
Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) | Carril DIN TS35/7.5/122 | BPZ:5644780001 | 0,041 |
Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221 | Aislador de línea | A5Q00004011 | 0,038 |
Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) | Carril DIN TS35/7.5/122 | BPZ:5644780001 | 0,041 |