General (independientemente del dispositivo)

Tensión de servicio FDnet/C-NET

DC 12…33 V

Corriente de servicio FDnet/C-NET

Máx. 0,75 mA

Factor de conexión de corriente máxima

3

Fuente de alimentación externa:

  • Tensión de entrada
  • Corriente de servicio sin carga secundaria a 24 V

 

  • Corriente de servicio con carga secundaria

 

DC 18…32 V

  • 26 mA (típ.)
  • 60 mA (máx.)

Máx. 2 A

Entradas/salidas como:

  • Líneas de detectores colectivas/convencionales
    • Número indicador de detector colectivo KMK
    • Resistencia terminal
  • Salida de control

  • Entrada de contacto
    • Combinaciones de resistencias terminales

 

Serie 110, MS9, Sigmacon, AlgoRex, Synova600, Synova300, Apollo Series 65 / Orbis u otros

32

Diodo Transzorb de 20 V o EOL22(Ex)

DC 24 V ±5 % / máx. 1x 1,5 A o 2x 1 A (protección por fusible en línea de alimentación 24 V y por el lado de salida)

3,3 kΩ / 680 Ω, 2,7 kΩ / 560 Ω, 3,3 kΩ

Temperatura de servicio

-25… +60 ℃

Temperatura de almacenamiento

-30…+65 °C

Humedad del aire

≤85 % rel. (sin congelación ni condensación a bajas temperaturas)

Protocolo de comunicación

FDnet/C-NET

Conexiones:

  • Terminales de conexión enchufables

 

 

  • MC-Link

 

0,2…1,5 mm²
(con terminal de conexión DBZ1190-AB 2,5 mm²)

 

Conector, enchufe hembra de 3,5 mm

Color:

  • Carcasa
  • Tapa
  • Carcasa FDCH221

 

~RAL 9010, Blanco puro

Transparente mate

~RAL 9010, Blanco puro

Categoría de protección (IEC 60529):

  • Para el montaje de un carril en una unidad de control de detección de incendios
  • Con carcasa FDCH221

 

IP30

 

IP65

Estándares

EN 54-17, EN 54-18

Homologaciones:

  • VdS
  • LPCB
  • FM
  • Marino

 

G206054

531m/03

3029351

MEDB00003UU

Compatibilidad del sistema:

  • FDnet
  • C-NET

 

FS20, AlgoRex, SIGMASYS

FS720