Tipo

Denominación

N.º de pedido

Peso [kg]

FDCIO223 (ES ≥50)

Módulo de entrada/salida (transponder), incl. 2 diodos Transzorb de 20 V, 4 juegos de resistencias terminales, 2 pies de montaje, 2 jumper

S24218-B102-A1

0,126

Accesorios para módulo de entrada/salida (transponder) FDCIO223

Tipo

Denominación

N.º de pedido

Peso [kg]

FDCH221

Carcasa con tapa, junta y tornillos

S54312-F3-A1

0,282

Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5

A5Q00004478

0,036

Contratuerca metálica M20

A5Q00004479

0,006

DBZ1190-AB

Terminal de conexión 1,0…2,5 mm2 (de 3 polos)

BPZ:4942340001

0,001

TS35 (L = 122 mm)
TS35 (L = 288 mm)

Carril DIN TS35/7.5/122
Carril DIN TS35/7.5/288

BPZ:5644780001
BPZ:5644230001

0,041
0,098

Material de recambio para módulo de entrada/salida (transponder) FDCIO223

Tipo

Denominación

N.º de pedido

Peso [kg]

FDCM291

Pie de montaje

A5Q00003855

0,001