FDCI221

FDCIO221

Tensión de servicio

DC 12…33 V

Corriente de servicio (en silencio)

Máx. 0,3 mA

Máx. 0,4 mA

Salida de relé (óhmica)

AC 22 V, 2 A, máx. 44 VA
DC 30 V, 2 A, máx. 60 W

Resistencia de línea (entrada)

Máx. 20 Ω

Temperatura de servicio

-25…+70 °C

Temperatura de almacenamiento

-30…+75 °C

Humedad del aire, sin condensación

≤95 % rel.

Protocolo de comunicación

FDnet/C-NET

Terminales de conexión

0,2…2,5 mm²

Color

  • Carcasa
  • Tapa
  • Carcasa FDCH221

 

~RAL 9010, Blanco puro

Transparente, mate

~RAL 9010, Blanco puro

Categoría de protección (IEC 60529)

  • Para el montaje de un carril en una unidad de control de detección de incendios
  • Con carcasa FDCH221

 

IP30

 

IP65

Estándares

EN 54-17, EN 54-18

Homologaciones

  • VdS
  • LPCB
  • FM

 

G209066

531h/01

3038448

 

G209067

531h/02

3038448

  • DNV GL (Marino)

MEDB00003UU

Compatibilidad del sistema

  • FDnet
  • C-NET

 

FS20

FS720, FC360