Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCI221 | Módulo de entrada, incl. 2 resistencias, 2 pies de montaje | S54312-F1-A1 | 0,060 |
FDCIO221 | Módulo de entrada/salida, incl. 2 resistencias, 2 pies de montaje | S54312-F2-A1 | 0,066 |
Accesorios para módulo de entrada FDCI221, módulo de entrada/salida FDCIO221
Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCH221 | Carcasa con tapa, junta y tornillos | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Contratuerca metálica M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Terminal de conexión 0,5…2,5 mm2 (de 3 polos) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
Material de recambio para módulo de entrada FDCI221, módulo de entrada/salida FDCIO221
Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 | Pie de montaje | A5Q00003855 | 0,001 |