| FDCL221 |
---|---|
Tensione di esercizio | DC 12…33 V |
Corrente di esercizio (riposo) | 250 µA |
Temperatura di esercizio Temperatura di esercizio conforme a EN 54-17 | -25…+70 °C -10…+55 °C |
Temperatura di stoccaggio | -30…+80 °C |
Umidità dell'aria | ≤95 % rel. |
Protocollo di comunicazione | FDnet/C-NET |
Colore | Trasparente opaco |
Categoria di protezione (IEC 60529) | IP44 |
Norme | EN 54-17 |
Omologazioni
|
G204030 531n/01 3029351 |
Compatibilità di sistema
|
FS20, SIGMASYS, AlgoRex FS720, FC360 |