Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221 | Separatore di linea | A5Q00004011 | 0,038 |
Accessori per il separatore di linea FDCL221
Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) | Top hat rail TS35/7.5/122 | BPZ:5644780001 | 0,041 |
Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221 | Separatore di linea | A5Q00004011 | 0,038 |
Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) | Top hat rail TS35/7.5/122 | BPZ:5644780001 | 0,041 |