| FDCI222 | FDCIO222 / FDCIO224 | |
---|---|---|---|
Tensione di esercizio | DC 12…33 V | ||
Corrente di esercizio (riposo) | Max. 0,35 mA | Max. 0,75 mA | |
Uscita relè | — | AC 250 V / 4 A, max. 1000 VA DC 30 V / 4 A, max. 120 W | |
Temperatura di esercizio | -25…+60 °C | ||
Temperatura di stoccaggio | -30…+65 °C | ||
Umidità dell'aria, non condensante | ≤95 % rel. | ||
Protocollo di comunicazione | FDnet/C-NET | ||
Collegamenti:
|
0,2…1,5 mm²
Connettore | ||
Colore
|
∽RAL 9010, bianco puro Trasparente opaco ∽RAL 9010, bianco puro | ||
Categoria di protezione (IEC 60529)
|
IP30
IP65 | ||
Norme | EN 54-17, EN 54-18 | ||
Omologazioni
|
G204028 531m/01 3029351 | FDCIO222 G204029 531m/02 3029351 | FDCIO224 G207001 — 3029351 |
| MEDB00003UU | MEDB00003UU | MEDB00003UU |
Compatibilità di sistema
|
FS20, AlgoRex, SIGMASYS FS720, FC360 |