Tipo | Denominazione | N. ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCI222 | Modulo ingressi digitali, incl. 8 resistenze, 2 piedini di montaggio | A5Q00001984 | 0,098 |
FDCIO222 | Modulo in/out digitali, incl. 8 resistenze, 2 piedini di montaggio | A5Q00002369 | 0,127 |
FDCIO224 | Modulo in/out digitali, incl. 8 resistenze, 2 piedini di montaggio, per interfaccia VdS | A5Q00018689 | 0,127 |
Accessori per modulo ingressi digitali FDCI222, modulo in/out digitali FDCIO222, FDCIO224
Tipo | Denominazione | N. ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCH221 | Contenitore con coperchio, guarnizione e viti | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Pressacavo metallico M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Controdado metallico M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Morsettiera ausiliaria 0,5…2,5 mm2 (a 3 poli) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
TS35 (L = 122 mm) | Top hat rail TS35/7.5/122 | BPZ:5644780001 | 0,041 |
Materiale di ricambio per modulo ingressi digitali FDCI222, modulo in/out digitali FDCIO222, FDCIO224
Tipo | Denominazione | N. ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 | Piedino di montaggio | A5Q00003855 | 0,001 |