Modulo ingressi digitali FDCI222

  • Quattro ingressi per contatti di segnalazione a potenziale zero
  • Monitoraggio delle linee in ingresso per escludere la presenza di interruzioni e cortocircuiti con resistenze terminali
  • Gli ingressi possono essere configurati indipendentemente l'uno dall'altro per messaggi di stato o di allarme tramite la centrale rivelazione incendio

Campi di applicazione:

Per il comando di quattro contatti di lavoro o normalmente chiusi a potenziale zero per la segnalazione di stati tecnici (ad es. controllo porte o ventilazione) oppure per l'attivazione di allarmi (ad es. allarme sprinkler)

1

Collegamenti per la linea di rivelatori FDnet/C-NET

3

Quattro ingressi di contatto

2

Presa jack da 3,5 mm MC-Link

4

Contatti di segnalazione a potenziale zero

Moduli in/out digitali FDCIO222, FDCIO224

  • Quattro ingressi per contatti di segnalazione a potenziale zero
  • Monitoraggio delle linee in ingresso per escludere la presenza di interruzioni e cortocircuiti con resistenze terminali
  • Gli ingressi possono essere configurati indipendentemente l'uno dall'altro per messaggi di stato o di allarme tramite la centrale rivelazione incendio
  • Quattro uscite con contatti relè a potenziali zero (AC 230 V / 4 A) per comandi antincendio (FDCIO222) e per l'interfaccia VdS per il comando di un dispositivo di attivazione dello spegnimento (FDCIO224)

Campi di applicazione:

  • FDCIO222: per il comando di quattro contatti di lavoro o normalmente chiusi a potenziale zero per la segnalazione di stati tecnici (ad es. controllo porte o ventilazione) oppure per l'attivazione di allarmi (ad es. allarme sprinkler)
  • Per il comando decentralizzato di porte antincendio, ventilatori, condizionatori
  • FDCIO224: per l'interfaccia VdS per il comando di un dispositivo di attivazione dello spegnimento

1

Comandi antincendio

5

Contatti di segnalazione a potenziale zero

2

Quattro uscita relè AC 230 V / 4 A

6

Quattro ingressi di contatto

3

Collegamenti per la linea di rivelatori FDnet/C-NET

7

Interfaccia VdS per comandi spegnimento

4

Presa jack da 3,5 mm MC-Link

8

Quattro uscita relè AC 230 V / 4 A