| FDCL221 |
---|---|
Tension d'exploitation | DC 12…33 V |
Courant d'exploitation (repos) | 250 µA |
Température d’exploitation Température d’exploitation contrôlée conformément à EN 54-17 | -25…+70 °C -10…+55 °C |
Température de stockage | -30…+80 °C |
Humidité de l'air | ≤95 % rel. |
Protocole de communication | FDnet/C-NET |
Couleur | Transparent et mat |
Catégorie de protection (CEI 60529) | IP44 |
Normes | EN 54-17 |
Homologations
|
G204030 531n/01 3029351 |
Compatibilité système
|
FS20, SIGMASYS, AlgoRex FS720, FC360 |