En général (indépendamment de l'appareil) | |
---|---|
Tension d'exploitation FDnet/C-NET | DC 12…33 V |
Courant d'exploitation FDnet/C-NET | Max. 0,75 mA |
Facteur de connexion en courant maximum | 3 |
Alimentation externe :
|
DC 18…32 V
Max. 2 A |
Entrées/sorties comme :
|
Série 110, MS9, Sigmacon, AlgoRex, Synova600, Synova300, Apollo Série 65 / Orbis ou autres. 32 Diode Transzorb 20 V ou EOL22(Ex) DC 24 V ± 5 % / max. 1x 1,5 A ou 2x 1 A (protection sur la ligne d'alimentation 24 V et côté sortie) 3,3 kΩ / 680 Ω, 2,7 kΩ / 560 Ω, 3,3 kΩ |
Température d'exploitation | -25…+60 ℃ |
Température de stockage | -30…+65 °C |
Humidité de l'air | ≤85 % rel. (pas de gel ni de condensation à basse température) |
Protocole de communication | FDnet/C-NET |
Raccordements :
|
0,2…1,5 mm²
Raccordement enfichable, douille de jack 3,5 mm |
Coloris :
|
~RAL 9010, blanc pur Transparent et mat ~RAL 9010, blanc pur |
Catégorie de protection (CEI 60529) :
|
IP30
IP65 |
Normes | EN 54-17, EN 54-18 |
Homologations :
|
G206054 531m/03 3029351 MEDB00003UU |
Compatibilité système :
|
FS20, AlgoRex, SIGMASYS FS720 |