| FDCI221 | FDCIO221 | ||
---|---|---|---|---|
Tension d'exploitation | DC 12…33 V | |||
Courant d'exploitation (repos) | Max. 0,3 mA | Max. 0,4 mA | ||
Sortie relais (ohmique) | ‑ | AC 22 V, 2 A, max. 44 VA | ||
Résistance de ligne (entrée) | Max. 20 Ω | |||
Température d'exploitation | -25…+70 °C | |||
Température de stockage | -30…+75 °C | |||
Humidité de l'air, sans condensation | ≤95 % rel. | |||
Protocole de communication | FDnet/C-NET | |||
Borniers | 0,2…2,5 mm² | |||
Couleur
|
~RAL 9010, blanc pur Transparent et mat ~RAL 9010, blanc pur | |||
Catégorie de protection (CEI 60529)
|
IP30
IP65 | |||
Normes | EN 54-17, EN 54-18 | |||
Homologations
|
G209066 531h/01 3038448 |
G209067 531h/02 3038448 | ||
| MEDB00003UU | |||
Compatibilité système
|
FS20 FS720, FC360 |