FDCI221 Interface d'entrées

  • Une entrée pour contact de détection libre de potentiel
  • Surveillance de la ligne d'entrée pour détecter toute interruption ou tout court-circuit avec des résistances de terminaison
  • L'entrée réservée aux messages d'alarme ou d'état peut être configurée par le biais de l'équipement de contrôle et signalisation.
  • Affichage des états par LED
  • Domaines d'application :
    • Pour la surveillance d'un contact normalement fermé ou normalement ouvert sans potentiel pour le signalement d'états techniques (p. ex. contrôle de la porte ou de la ventilation) ou pour l'activation d'alarme (p. ex. alarme sprinkler)

1

Contact de détection libre de potentiel

3

Raccords pour la ligne de détection

2

Raccords pour l'entrée

 

 

Interface d'entrées/sorties FDCIO221

  • Une entrée pour contact de détection libre de potentiel
  • Surveillance de la ligne d'entrée pour détecter toute interruption ou tout court-circuit avec des résistances de terminaison
  • L'entrée réservée aux messages d'alarme ou d'état peut être configurée par le biais de l'équipement de contrôle et signalisation.
  • Une sortie configurable avec un cavalier :
    • Sans surveillance : Un contact de relais sans potentiel (AC 22 V, 2 A ou DC 30 V, 2 A)
    • Avec surveillance : Un contact de relais (DC 30 V, 2 A)
  • Affichage des états par LED
  • Domaines d'application :
    • Pour la surveillance d'un contact normalement fermé ou normalement ouvert sans potentiel pour le signalement d'états techniques (p. ex. contrôle de la ventilation) ou pour l'activation d'alarme (p. ex. alarme sprinkler)
    • Pour l'activation décentralisée des installations de mise en alarme, des ventilations, des climatisations, des commandes d'ascenseur, etc.

1

Contact de détection libre de potentiel

3

Raccords pour la ligne de détection

2

Raccords pour l'entrée

4

Raccords pour la sortie