| FDCI221 | FDCIO221 | ||
|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung | DC 12…33 V | |||
Betriebsstrom (Ruhe) | Max. 0,3 mA | Max. 0,4 mA | ||
Relaisausgang (Ohmsch) | ‑ | AC 22 V, 2 A, max. 44 VA | ||
Leitungswiderstand (Eingang) | Max. 20 Ω | |||
Betriebstemperatur | -25…+70 °C | |||
Lagertemperatur | -30…+75 °C | |||
Luftfeuchte, nicht kondensierend | ≤95 % rel. | |||
Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET | |||
Verbindungsklemmen | 0,2…2,5 mm² | |||
Farbe
|
~RAL 9010, Reinweiß Transparent matt ~RAL 9010, Reinweiß | |||
Schutzart (IEC 60529)
|
IP30
IP65 | |||
Normen | EN 54-17, EN 54-18 | |||
Zulassungen
|
G209066 531h/01 3038448 |
G209067 531h/02 3038448 | ||
| MEDB00003UU | |||
Systemkompatibilität
|
FS20 FS720, FC360 | |||