Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCI221 | Eingabebaustein inkl. 2 Widerstände, 2 Montagefüße | S54312-F1-A1 | 0,060 |
FDCIO221 | Ein-/Ausgabebaustein inkl. 2 Widerstände, 2 Montagefüße | S54312-F2-A1 | 0,066 |
Zubehör zu Eingabebaustein FDCI221, Ein-/Ausgabebaustein FDCIO221
Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCH221 | Gehäuse mit Deckel, Dichtung und Schrauben | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Metall-Gegenmutter M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Verbindungsklemme 0,5…2,5 mm2 (3‑polig) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
Ersatzmaterial zu Eingabebaustein FDCI221, Ein-/Ausgabebaustein FDCIO221
Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 | Montagefuß | A5Q00003855 | 0,001 |