FDCI221 Eingabebaustein

  • Ein Eingang für potenzialfreien Meldekontakt
  • Überwachung der Eingangsleitung auf Unterbruch und Kurzschluss mit Abschlusswiderständen
  • Der Eingang für Zustands- oder Alarmmeldungen ist über die Brandmeldezentrale konfigurierbar.
  • Zustandsanzeige mittels LED
  • Einsatzgebiete:
    • Zur Überwachung eines potenzialfreien Arbeits- oder Ruhekontaktes für die Meldung technischer Zustände (z. B. Tür- oder Ventilationskontrolle) oder zur Alarmauslösung (z. B. Sprinkleralarm)

1

Potenzialfreier Meldekontakt

3

Anschlüsse für die Melderlinie

2

Anschlüsse für den Eingang

 

 

FDCIO221 Ein-/Ausgabebaustein

  • Ein Eingang für potenzialfreien Meldekontakt
  • Überwachung der Eingangsleitung auf Unterbruch und Kurzschluss mit Abschlusswiderständen
  • Der Eingang für Zustands- oder Alarmmeldungen ist über die Brandmeldezentrale konfigurierbar.
  • Ein Ausgang konfigurierbar via Jumper:
    • Nicht überwachbar: Ein potenzialfreier Relaiskontakt (AC 22 V, 2 A oder DC 30 V, 2 A)
    • Überwachbar: Ein Relaiskontakt (DC 30 V, 2 A)
  • Zustandsanzeige mittels LED
  • Einsatzgebiete:
    • Zur Überwachung eines potenzialfreien Arbeits- oder Ruhekontaktes für die Meldung technischer Zustände (z. B. Ventilationskontrolle) oder zur Alarmauslösung (z. B. Sprinkleralarm)
    • Zur dezentralen Ansteuerung von Alarmierungseinrichtungen, Ventilationen, Klimaanlagen, Liftsteuerungen usw.

1

Potenzialfreier Meldekontakt

3

Anschlüsse für die Melderlinie

2

Anschlüsse für den Eingang

4

Anschlüsse für den Ausgang