Gamme MANOCAB

Le câble de raccordement MANOCAB-START permet le raccordement électrique du premier manomètre à contact MANOB480.

Le câble MANOCAB-EXT est un câble d’extension, disponible en longueur d’1,5 m ou de 5 m. Le câble d'extension MANOCAB-EXT peut être connecté à n’importe quel endroit de la ligne de surveillance, par exemple :

  • entre le câble de raccordement MANOCAB-START et le premier manomètre à contact de la ligne ; ou
  • entre deux manomètres à contact très espacés, par exemple pour le passage du rang 2 au rang 3 (passage du rack) d’une batterie de bouteilles de 140 l.

Gamme MANOEOL

L’élément fin de ligne MANOEOL termine la ligne de surveillance avec une résistance répondant aux exigences des principaux DECT Siemens.

Testeur MANO-AH

Le testeur MANO-AH permet de simuler une perte d’agent extincteur auprès du DECT. Il assure la protection du technicien pendant les opérations de mise en service et de maintenance.